Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Dźwignie nastawne płaskie ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym, 15 stopni
K0129_15

Dźwignie nastawne płaskie ze stali nierdzewnej z gwintem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Części stalowe - nierdzewne 1.4305.
Uchwyt kulisty z tworzywa sztucznego, czarna.
Wersja:Części stalowe – z połyskiem.Na zapytanie:Inne gwinty wewnętrzne i wykonania specjalne.
Wymiary "H1" i "A" - na życzenie inne długości, za dopłatą.
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0129_15 Dźwignie nastawne płaskie ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym, 15 stopni 129 kB

Rysunki

Dźwignie nastawne płaskie ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym, 15 stopni

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaXTA=Długość rękojeściA2DD1D2D3HH1H2H3H4Liczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K0129.108215°M8181001513,533251019212232926 122,61 PLN
K0129.210215°M1021127151941301222213,5263830 150,08 PLN
K0129.212215°M1221127151941301222213,5263830 150,08 PLN
K0129.316215°M1627145152345371428217334836 175,93 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl