Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Dźwignie nastawne płaskie z gwintem zewnętrznym, 15 stopni
K0114_15

Dźwignie nastawne płaskie z gwintem zewnętrznym, 15 stopni

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Uchwyt kulisty – tworzywo sztuczne, czarne.
Wersja:Oksydowane.Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub i wykonania specjalne.
Wymiary „H1” i „A” za dopłatą są dostępne w innych długościach.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0114_15 Dźwignie nastawne płaskie z gwintem zewnętrznym, 15 stopni 193 kB

Rysunki

Dźwignie nastawne płaskie z gwintem zewnętrznym, 15 stopni

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaXLA=Długość rękojeściA2DD1D2D3HH1H2H3H4Liczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K0114.1082X1515°M8151001513,533251019212232920 79,75 PLN
K0114.1082X2015°M8201001513,533251019212232920 79,75 PLN
K0114.1082X2515°M8251001513,533251019212232920 79,75 PLN
K0114.1082X3015°M8301001513,533251019212232920 79,75 PLN
K0114.1082X4015°M8401001513,533251019212232920 83,75 PLN
K0114.1082X5015°M8501001513,533251019212232920 83,75 PLN
K0114.1082X6015°M8601001513,533251019212232920 83,75 PLN
K0114.1102X1515°M10151001513,533251019212232920 79,75 PLN
K0114.1102X2015°M10201001513,533251019212232920 79,75 PLN
K0114.1102X2515°M10251001513,533251019212232920 79,75 PLN
K0114.1102X3015°M10301001513,533251019212232920 79,75 PLN
K0114.1102X4015°M10401001513,533251019212232920 83,75 PLN
K0114.1102X5015°M10501001513,533251019212232920 83,75 PLN
K0114.1102X6015°M10601001513,533251019212232920 83,75 PLN
K0114.2102X2015°M1020127151941301222213,5263824 97,57 PLN
K0114.2102X2515°M1025127151941301222213,5263824 97,57 PLN
K0114.2102X3015°M1030127151941301222213,5263824 97,57 PLN
K0114.2102X4015°M1040127151941301222213,5263824 102,03 PLN
K0114.2102X5015°M1050127151941301222213,5263824 102,03 PLN
K0114.2102X6015°M1060127151941301222213,5263824 102,03 PLN
K0114.2122X2015°M1220127151941301222213,5263824 97,57 PLN
K0114.2122X2515°M1225127151941301222213,5263824 97,57 PLN
K0114.2122X3015°M1230127151941301222213,5263824 97,57 PLN
K0114.2122X4015°M1240127151941301222213,5263824 102,03 PLN
K0114.2122X5015°M1250127151941301222213,5263824 102,03 PLN
K0114.2122X6015°M1260127151941301222213,5263824 102,03 PLN
K0114.3122X2015°M1220145152345371428217334826 115,98 PLN
K0114.3122X2515°M1225145152345371428217334826 115,98 PLN
K0114.3122X3015°M1230145152345371428217334826 115,98 PLN
K0114.3122X4015°M1240145152345371428217334826 120,68 PLN
K0114.3122X5015°M1250145152345371428217334826 120,68 PLN
K0114.3122X6015°M1260145152345371428217334826 120,68 PLN
K0114.3162X2015°M1620145152345371428217334826 115,98 PLN
K0114.3162X2515°M1625145152345371428217334826 115,98 PLN
K0114.3162X3015°M1630145152345371428217334826 115,98 PLN
K0114.3162X4015°M1640145152345371428217334826 120,68 PLN
K0114.3162X5015°M1650145152345371428217334826 120,68 PLN
K0114.3162X6015°M1660145152345371428217334826 120,68 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl