- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0114_0Dźwignie nastawne płaskie z gwintem zewnętrznym, 0 stopni |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8. Uchwyt kulisty – tworzywo sztuczne, czarne.Wersja:Oksydowane.Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub i wykonania specjalne. Wymiary „H1” i „A” za dopłatą są dostępne w innych długościach.Wskazówka dotycząca planu:1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753 Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Rozmiar | X | L | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | Liczba zębów | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0114.1081X15 | 0° | 1 | M8 | 15 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 70,53 PLN | | K0114.1081X20 | 0° | 1 | M8 | 20 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 70,53 PLN | | K0114.1081X25 | 0° | 1 | M8 | 25 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 70,53 PLN | | K0114.1081X30 | 0° | 1 | M8 | 30 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 70,53 PLN | | K0114.1081X40 | 0° | 1 | M8 | 40 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 74,18 PLN | | K0114.1081X50 | 0° | 1 | M8 | 50 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 74,18 PLN | | K0114.1081X60 | 0° | 1 | M8 | 60 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 74,18 PLN | | K0114.1101X15 | 0° | 1 | M10 | 15 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 70,53 PLN | | K0114.1101X20 | 0° | 1 | M10 | 20 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 70,53 PLN | | K0114.1101X25 | 0° | 1 | M10 | 25 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 70,53 PLN | | K0114.1101X30 | 0° | 1 | M10 | 30 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 70,53 PLN | | K0114.1101X40 | 0° | 1 | M10 | 40 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 74,18 PLN | | K0114.1101X50 | 0° | 1 | M10 | 50 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 74,18 PLN | | K0114.1101X60 | 0° | 1 | M10 | 60 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 74,18 PLN | | K0114.2101X20 | 0° | 2 | M10 | 20 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 87,03 PLN | | K0114.2101X25 | 0° | 2 | M10 | 25 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 87,03 PLN | | K0114.2101X30 | 0° | 2 | M10 | 30 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 87,03 PLN | | K0114.2101X40 | 0° | 2 | M10 | 40 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 91,89 PLN | | K0114.2101X50 | 0° | 2 | M10 | 50 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 91,89 PLN | | K0114.2101X60 | 0° | 2 | M10 | 60 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 91,89 PLN | | K0114.2121X20 | 0° | 2 | M12 | 20 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 87,03 PLN | | K0114.2121X25 | 0° | 2 | M12 | 25 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 87,03 PLN | | K0114.2121X30 | 0° | 2 | M12 | 30 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 87,03 PLN | | K0114.2121X40 | 0° | 2 | M12 | 40 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 91,89 PLN | | K0114.2121X50 | 0° | 2 | M12 | 50 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 91,89 PLN | | K0114.2121X60 | 0° | 2 | M12 | 60 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 91,89 PLN | | K0114.3121X20 | 0° | 3 | M12 | 20 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 105,15 PLN | | K0114.3121X25 | 0° | 3 | M12 | 25 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 105,15 PLN | | K0114.3121X30 | 0° | 3 | M12 | 30 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 105,15 PLN | | K0114.3121X40 | 0° | 3 | M12 | 40 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 109,24 PLN | | K0114.3121X50 | 0° | 3 | M12 | 50 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 109,24 PLN | | K0114.3121X60 | 0° | 3 | M12 | 60 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 109,24 PLN | | K0114.3161X20 | 0° | 3 | M16 | 20 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 105,15 PLN | | K0114.3161X25 | 0° | 3 | M16 | 25 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 105,15 PLN | | K0114.3161X30 | 0° | 3 | M16 | 30 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 105,15 PLN | | K0114.3161X40 | 0° | 3 | M16 | 40 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 109,24 PLN | | K0114.3161X50 | 0° | 3 | M16 | 50 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 109,24 PLN | | K0114.3161X60 | 0° | 3 | M16 | 60 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 109,24 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|