Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Dźwignia mocująca ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym, 20 stopni
K0109_20

Dźwignia mocująca ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym, 20...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Części stalowe - nierdzewne 1.4305.
Uchwyt kulisty z tworzywa sztucznego, czarna.

Wersja:Części ze stali nierdzewnej niepowlekane.
Uchwyt kulisty polerowany.
Wskazówka:Brakujące wymiary – patrz Dźwignie nastawne z gwintem wewnętrznym.Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub i wykonania specjalne.
Wymiary „H1” i „A” za dopłatą są dostępne w innych długościach.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0109_20 Dźwignia mocująca ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym, 20 stopni 236 kB

Rysunki

Dźwignia mocująca ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym, 20 stopni

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaXLA=Długość rękojeściA2DD1D2D3HH1H2H3H4Liczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K0109.1081X1520°M81588151624251044,54,53758,549,522 126,23 PLN
K0109.1081X2020°M82088151624251044,54,53758,549,522 126,23 PLN
K0109.1081X2520°M82588151624251044,54,53758,549,522 126,23 PLN
K0109.1081X3020°M83088151624251044,54,53758,549,522 126,23 PLN
K0109.1081X4020°M84088151624251044,54,53758,549,522 129,99 PLN
K0109.1081X5020°M85088151624251044,54,53758,549,522 129,99 PLN
K0109.1081X6020°M86088151624251044,54,53758,549,522 129,99 PLN
K0109.1101X1520°M101588151624251044,54,53758,549,522 126,23 PLN
K0109.1101X2020°M102088151624251044,54,53758,549,522 126,23 PLN
K0109.1101X2520°M102588151624251044,54,53758,549,522 126,23 PLN
K0109.1101X3020°M103088151624251044,54,53758,549,522 126,23 PLN
K0109.1101X4020°M104088151624251044,54,53758,549,522 129,99 PLN
K0109.1101X5020°M105088151624251044,54,53758,549,522 129,99 PLN
K0109.1101X6020°M106088151624251044,54,53758,549,522 129,99 PLN
K0109.1121X1520°M121588151624251044,54,53758,549,522 126,23 PLN
K0109.1121X2020°M122088151624251044,54,53758,549,522 126,23 PLN
K0109.1121X2520°M122588151624251044,54,53758,549,522 126,23 PLN
K0109.1121X3020°M123088151624251044,54,53758,549,522 126,23 PLN
K0109.1121X4020°M124088151624251044,54,53758,549,522 129,99 PLN
K0109.1121X5020°M125088151624251044,54,53758,549,522 129,99 PLN
K0109.1121X6020°M126088151624251044,54,53758,549,522 129,99 PLN
K0109.2121X2020°M1220106151928321251,55,54268,557,524 154,94 PLN
K0109.2121X2520°M1225106151928321251,55,54268,557,524 154,94 PLN
K0109.2121X3020°M1230106151928321251,55,54268,557,524 154,94 PLN
K0109.2121X4020°M1240106151928321251,55,54268,557,524 161,33 PLN
K0109.2121X5020°M1250106151928321251,55,54268,557,524 161,33 PLN
K0109.2121X6020°M1260106151928321251,55,54268,557,524 161,33 PLN
K0109.3121X2020°M1220128,5152333321358647816526 203,01 PLN
K0109.3121X2520°M1225128,5152333321358647816526 203,01 PLN
K0109.3121X3020°M1230128,5152333321358647816526 203,01 PLN
K0109.3121X4020°M1240128,5152333321358647816526 208,95 PLN
K0109.3121X5020°M1250128,5152333321358647816526 208,95 PLN
K0109.3121X6020°M1260128,5152333321358647816526 208,95 PLN
K0109.3121X7020°M1270128,5152333321358647816526 216,41 PLN
K0109.3121X8020°M1280128,5152333321358647816526 216,41 PLN
K0109.3121X9020°M1290128,5152333321358647816526 216,41 PLN
K0109.3161X2020°M1620128,5152333321358647816526 203,01 PLN
K0109.3161X2520°M1625128,5152333321358647816526 203,01 PLN
K0109.3161X3020°M1630128,5152333321358647816526 203,01 PLN
K0109.3161X4020°M1640128,5152333321358647816526 208,95 PLN
K0109.3161X5020°M1650128,5152333321358647816526 208,95 PLN
K0109.3161X6020°M1660128,5152333321358647816526 208,95 PLN
K0109.3161X7020°M1670128,5152333321358647816526 216,41 PLN
K0109.3161X8020°M1680128,5152333321358647816526 216,41 PLN
K0109.3161X9020°M1690128,5152333321358647816526 216,41 PLN
K0109.4161X3020°M1630128,5153041321368,57,556,589,576,536 237,46 PLN
K0109.4161X4020°M1640128,5153041321368,57,556,589,576,536 246,27 PLN
K0109.4161X5020°M1650128,5153041321368,57,556,589,576,536 246,27 PLN
K0109.4161X6020°M1660128,5153041321368,57,556,589,576,536 246,27 PLN
K0109.4161X7020°M1670128,5153041321368,57,556,589,576,536 255,92 PLN
K0109.4161X8020°M1680128,5153041321368,57,556,589,576,536 255,92 PLN
K0109.4161X9020°M1690128,5153041321368,57,556,589,576,536 255,92 PLN
K0109.4201X3020°M2030128,5153041321368,57,556,589,576,536 237,46 PLN
K0109.4201X4020°M2040128,5153041321368,57,556,589,576,536 246,27 PLN
K0109.4201X5020°M2050128,5153041321368,57,556,589,576,536 246,27 PLN
K0109.4201X6020°M2060128,5153041321368,57,556,589,576,536 246,27 PLN
K0109.4201X7020°M2070128,5153041321368,57,556,589,576,536 255,92 PLN
K0109.4201X8020°M2080128,5153041321368,57,556,589,576,536 255,92 PLN
K0109.4201X9020°M2090128,5153041321368,57,556,589,576,536 255,92 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl