Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Dźwignia mocująca ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym, 20 stopni
K0109_20

Dźwignia mocująca ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Części stalowe - nierdzewne 1.4305.
Uchwyt kulisty z tworzywa sztucznego, czarna.

Wersja:Części ze stali nierdzewnej niepowlekane.
Uchwyt kulisty polerowany.
Na zapytanie:Inne gwinty wewnętrzne i wykonania specjalne.
Wymiary „H1” i „A” - na życzenie inne długości, za dopłatą.
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0109_20 Dźwignia mocująca ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym, 20 stopni 187 kB

Rysunki

Dźwignia mocująca ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym, 20 stopni

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaXTAA2DD1D2D3HH1H2H3H4Liczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K0109.108120°M81488151624251044,54,53758,549,522 117,57 PLN
K0109.110120°M101488151624251044,54,53758,549,522 117,57 PLN
K0109.210120°M1017106151928321251,55,54268,557,524 138,60 PLN
K0109.212120°M1217106151928321251,55,54268,557,524 138,60 PLN
K0109.312120°M1223128,5152333321358647816526 191,57 PLN
K0109.316120°M1623128,5152333321358647816526 191,57 PLN
K0109.416120°M1627128,5153041321368,57,556,589,576,536 225,52 PLN
K0109.420120°M2027128,5153041321368,57,556,589,576,536 225,52 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl