- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Dźwignie zaciskowe
- Dźwignie przełączające
- Dźwignie mimośrodowe
- K0005
Dźwignie mimośrodowe aluminiowe z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i śruba dwustronna ze stali lub stali nierdzewnej
- K0788
Dźwignie mimośrodowe stalowe, z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym
- K0645
Dźwignie mimośrodowe ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i śruba dwustronna ze stali lub stali nierdzewnej
- K0645
Dźwignie mimośrodowe ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym, podkładka dociskowa i śruba dwustronna ze stali nierdzewnej
- K0646
Dźwignie mimośrodowe z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i śruba dwustronna ze stali lub stali nierdzewnej
- K0006
Dźwignie mimośrodowe aluminiowe nastawne z gwintem zewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i śruba dwustronna ze stali lub stali nierdzewnej
- K0789
Dźwignie mimośrodowe stalowe,nastawne z gwintem zewnętrznym
- K0647
Dźwignie mimośrodowe ze stali nierdzewnej nastawne z gwintem zewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i śruba dwustronna ze stali lub stali nierdzewnej
- K0647
Dźwignie mimośrodowe ze stali nierdzewnej nastawne z gwintem zewnętrznym, podkładka dociskowa i śruba dwustronna ze stali nierdzewnej
- K0648
Dźwignie mimośrodowe z tworzywa sztucznego nastawne z gwintem zewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i śruba dwustronna ze stali lub stali nierdzewnej
- K0751
Dźwignia mimośrodowa z tworzywa sztucznego ze sprężystym elementem zatrzaskowym, podkładką dociskową z tworzywa sztucznego i trzpieniem montażowym ze stali
- K0118
Dźwignia mimośrodowa z tworzywa sztucznego z elastomerem rozprężnym, podkładką dociskową z tworzywa sztucznego i śrubą dwustronną ze stali
- K1500
Dźwignie mimośrodowe aluminiowe z trzpieniami rozprężnymi ze stali i podkładką dociskową z tworzywa sztucznego
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0645_AGDźwignie mimośrodowe ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym,... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Część chwytowa ze stali nierdzewnej 1.4308.
Podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego PA 66 GF 35-X wzmacnianego włóknem szklanym.
Sworzeń, podkładka i śruba dwustronna ze stali nierdzewnej 1.4305. Wskazówka:Tworzywa sztuczne posiadają tę właściwość, że pełzają pod wpływem obciążenia (retardacja).Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Powierzchnia korpusu | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Skok S | Siła zacisku F (kN) | Siła ręczna FH N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0645.9512003X10 | polerowane elektrolitycznie | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 66,62 PLN | | K0645.9512003X15 | polerowane elektrolitycznie | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 66,62 PLN | | K0645.9512003X30 | polerowane elektrolitycznie | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 66,62 PLN | | K0645.9512004X10 | polerowane elektrolitycznie | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 66,62 PLN | | K0645.9512004X15 | polerowane elektrolitycznie | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 66,62 PLN | | K0645.9512004X30 | polerowane elektrolitycznie | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 66,62 PLN | | K0645.0512004X15 | polerowane elektrolitycznie | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 | | | 70,82 PLN | | K0645.0512004X20 | polerowane elektrolitycznie | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 70,82 PLN | | K0645.0512004X30 | polerowane elektrolitycznie | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 70,82 PLN | | K0645.0512005X20 | polerowane elektrolitycznie | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 70,82 PLN | | K0645.0512005X30 | polerowane elektrolitycznie | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 70,82 PLN | | K0645.0512005X40 | polerowane elektrolitycznie | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 | | | 73,52 PLN | | K0645.0512005X50 | polerowane elektrolitycznie | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 | | | 73,52 PLN | | K0645.1512005X20 | polerowane elektrolitycznie | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 83,29 PLN | | K0645.1512005X30 | polerowane elektrolitycznie | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 83,29 PLN | | K0645.1512005X40 | polerowane elektrolitycznie | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 86,45 PLN | | K0645.1512005X50 | polerowane elektrolitycznie | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 86,45 PLN | | K0645.1512006X20 | polerowane elektrolitycznie | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 83,29 PLN | | K0645.1512006X30 | polerowane elektrolitycznie | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 83,29 PLN | | K0645.1512006X40 | polerowane elektrolitycznie | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 86,45 PLN | | K0645.1512006X50 | polerowane elektrolitycznie | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 86,45 PLN | | K0645.2512008X25 | polerowane elektrolitycznie | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 113,33 PLN | | K0645.2512008X30 | polerowane elektrolitycznie | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 113,33 PLN | | K0645.2512008X40 | polerowane elektrolitycznie | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 116,75 PLN | | K0645.2512008X50 | polerowane elektrolitycznie | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 116,75 PLN | | K0645.2512010X25 | polerowane elektrolitycznie | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 113,33 PLN | | K0645.2512010X30 | polerowane elektrolitycznie | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 113,33 PLN | | K0645.2512010X40 | polerowane elektrolitycznie | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 116,75 PLN | | K0645.2512010X50 | polerowane elektrolitycznie | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 116,75 PLN | | K0645.9512303X10 | piaskowane | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 59,95 PLN | | K0645.9512303X15 | piaskowane | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 59,95 PLN | | K0645.9512303X30 | piaskowane | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 59,95 PLN | | K0645.9512304X10 | piaskowane | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 59,95 PLN | | K0645.9512304X15 | piaskowane | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 59,95 PLN | | K0645.9512304X30 | piaskowane | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 59,95 PLN | | K0645.0512304X15 | piaskowane | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 | | | 63,65 PLN | | K0645.0512304X20 | piaskowane | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 63,65 PLN | | K0645.0512304X30 | piaskowane | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 63,65 PLN | | K0645.0512305X20 | piaskowane | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 63,65 PLN | | K0645.0512305X30 | piaskowane | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 63,65 PLN | | K0645.0512305X40 | piaskowane | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 | | | 66,13 PLN | | K0645.0512305X50 | piaskowane | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 | | | 66,13 PLN | | K0645.1512305X20 | piaskowane | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 74,96 PLN | | K0645.1512305X30 | piaskowane | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 74,96 PLN | | K0645.1512305X40 | piaskowane | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 77,77 PLN | | K0645.1512305X50 | piaskowane | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 77,77 PLN | | K0645.1512306X20 | piaskowane | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 74,96 PLN | | K0645.1512306X30 | piaskowane | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 74,96 PLN | | K0645.1512306X40 | piaskowane | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 77,77 PLN | | K0645.1512306X50 | piaskowane | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 77,77 PLN | | K0645.2512308X25 | piaskowane | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 101,90 PLN | | K0645.2512308X30 | piaskowane | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 101,90 PLN | | K0645.2512308X40 | piaskowane | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 105,10 PLN | | K0645.2512308X50 | piaskowane | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 105,10 PLN | | K0645.2512310X25 | piaskowane | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 101,90 PLN | | K0645.2512310X30 | piaskowane | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 101,90 PLN | | K0645.2512310X40 | piaskowane | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 105,10 PLN | | K0645.2512310X50 | piaskowane | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 105,10 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|