Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Dźwignie mimośrodowe ze stali z gwintem zewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i śruba dwustronna ze stali
K0788_AG

Dźwignie mimośrodowe ze stali z gwintem zewnętrznym, podkładka...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Rękojeść – stal 1.0401.
Podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym PA 66 GF 35-X.
Sworzeń – stal nierdzewna 1.4305.
Śruba dwustronna i podkładka – stal, klasa wytrzymałości 5.8.

Wersja:Rękojeść, śruba dwustronna i podkładka posywowane na niebiesko.
Podkładka dociskowa – czarna.
Sworzeń niepowlekany.
Wskazówka:Tworzywa sztuczne posiadają tę właściwość, że pełzają pod wpływem obciążenia (retardacja).Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0788_AG Dźwignie mimośrodowe ze stali z gwintem zewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i śruba dwustronna ze stali 212 kB

Rysunki

Dźwignie mimośrodowe ze stali z gwintem zewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i śruba dwustronna ze stali

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaRozmiarDD1D2BB1HH1AA1LSiła
zacisku
F (kN)
Siła
ręczna
FH N
Skok
S
CADOsp.CenaZamów
K0788.1502205X201M518,1921,51514,52270,479,22041201,2 51,04 PLN
K0788.1502205X301M518,1921,51514,52270,479,23041201,2 51,04 PLN
K0788.1502205X401M518,1921,51514,52270,479,24041201,2 52,33 PLN
K0788.1502205X501M518,1921,51514,52270,479,25041201,2 52,33 PLN
K0788.1502206X201M618,1921,51514,52270,479,22041201,2 51,04 PLN
K0788.1502206X301M618,1921,51514,52270,479,23041201,2 51,04 PLN
K0788.1502206X401M618,1921,51514,52270,479,24041201,2 52,33 PLN
K0788.1502206X501M618,1921,51514,52270,479,25041201,2 52,33 PLN
K0788.2502208X252M827,11133,2241828,5961082583501,5 83,70 PLN
K0788.2502208X302M827,11133,2241828,5961083083501,5 83,70 PLN
K0788.2502208X402M827,11133,2241828,5961084083501,5 89,53 PLN
K0788.2502208X502M827,11133,2241828,5961085083501,5 89,53 PLN
K0788.2502210X252M1027,11133,2241828,5961082583501,5 83,70 PLN
K0788.2502210X302M1027,11133,2241828,5961083083501,5 83,70 PLN
K0788.2502210X402M1027,11133,2241828,5961084083501,5 89,53 PLN
K0788.2502210X502M1027,11133,2241828,5961085083501,5 89,53 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl