- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Dźwignie zaciskowe
- Dźwignie przełączające
- Dźwignie mimośrodowe
- K0005
Dźwignie mimośrodowe aluminiowe z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i śruba dwustronna ze stali lub stali nierdzewnej
- K0788
Dźwignie mimośrodowe stalowe, z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym
- K0645
Dźwignie mimośrodowe ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i śruba dwustronna ze stali lub stali nierdzewnej
- K0645
Dźwignie mimośrodowe ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym, podkładka dociskowa i śruba dwustronna ze stali nierdzewnej
- K0646
Dźwignie mimośrodowe z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i śruba dwustronna ze stali lub stali nierdzewnej
- K0006
Dźwignie mimośrodowe aluminiowe nastawne z gwintem zewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i śruba dwustronna ze stali lub stali nierdzewnej
- K0789
Dźwignie mimośrodowe stalowe,nastawne z gwintem zewnętrznym
- K0647
Dźwignie mimośrodowe ze stali nierdzewnej nastawne z gwintem zewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i śruba dwustronna ze stali lub stali nierdzewnej
- K0647
Dźwignie mimośrodowe ze stali nierdzewnej nastawne z gwintem zewnętrznym, podkładka dociskowa i śruba dwustronna ze stali nierdzewnej
- K0648
Dźwignie mimośrodowe z tworzywa sztucznego nastawne z gwintem zewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i śruba dwustronna ze stali lub stali nierdzewnej
- K0751
Dźwignia mimośrodowa z tworzywa sztucznego ze sprężystym elementem zatrzaskowym, podkładką dociskową z tworzywa sztucznego i trzpieniem montażowym ze stali
- K0118
Dźwignia mimośrodowa z tworzywa sztucznego z elastomerem rozprężnym, podkładką dociskową z tworzywa sztucznego i śrubą dwustronną ze stali
- K1500
Dźwignie mimośrodowe aluminiowe z trzpieniami rozprężnymi ze stali z podkładką dociskową z tworzywa sztucznego
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0645Dźwignie mimośrodowe ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym... |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Część chwytowa ze stali nierdzewnej 1.4308.
Podkładka dociskowa ze stali nierdzewnej 1.4034 hartowana.
Sworzeń, śruba dwustronna ze stali nierdzewnej 1.4305. Wersja:Rękojeść - polerowana elektrolitycznie lub piaskowana. Podkładka dociskowa, sworzeń osiowy i śruba dwustronna - niepowlekane.Wskazówka:Powierzchnia mocująca podkładki dociskowej jest lekko natłuszczona. Smar jest zgodny z normami FDA, odpowiedni dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Rodzaj gwintu | Powierzchnia korpusu | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Skok S | Siła zacisku F (kN) | Siła ręczna FH N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0645.9541003 | gwint wewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | - | 1 | 1,5 | 90 | | | 68,47 PLN | | K0645.9541004 | gwint wewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | - | 1 | 1,5 | 90 | | | 68,47 PLN | | K0645.0541004 | gwint wewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | - | 1 | 2,5 | 100 | | | 72,68 PLN | | K0645.0541005 | gwint wewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | - | 1 | 2,5 | 100 | | | 72,68 PLN | | K0645.1541005 | gwint wewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | - | 1,2 | 4 | 120 | | | 85,64 PLN | | K0645.1541006 | gwint wewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | - | 1,2 | 4 | 120 | | | 85,64 PLN | | K0645.2541008 | gwint wewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | - | 1,5 | 8 | 350 | | | 118,69 PLN | | K0645.9541303 | gwint wewnętrzny | piaskowane | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | - | 1 | 1,5 | 90 | | | 61,62 PLN | | K0645.9541304 | gwint wewnętrzny | piaskowane | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | - | 1 | 1,5 | 90 | | | 61,62 PLN | | K0645.0541304 | gwint wewnętrzny | piaskowane | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | - | 1 | 2,5 | 100 | | | 65,56 PLN | | K0645.0541305 | gwint wewnętrzny | piaskowane | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | - | 1 | 2,5 | 100 | | | 65,56 PLN | | K0645.1541305 | gwint wewnętrzny | piaskowane | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | - | 1,2 | 4 | 120 | | | 77,17 PLN | | K0645.1541306 | gwint wewnętrzny | piaskowane | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | - | 1,2 | 4 | 120 | | | 77,17 PLN | | K0645.2541308 | gwint wewnętrzny | piaskowane | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | - | 1,5 | 8 | 350 | | | 106,81 PLN | | K0645.9541003X10 | gwint zewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 70,80 PLN | | K0645.9541003X15 | gwint zewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 70,80 PLN | | K0645.9541003X30 | gwint zewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 70,80 PLN | | K0645.9541004X10 | gwint zewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 70,80 PLN | | K0645.9541004X15 | gwint zewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 70,80 PLN | | K0645.9541004X30 | gwint zewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 70,80 PLN | | K0645.0541004X15 | gwint zewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 | | | 75,28 PLN | | K0645.0541004X20 | gwint zewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 75,28 PLN | | K0645.0541004X30 | gwint zewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 75,28 PLN | | K0645.0541005X20 | gwint zewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 75,28 PLN | | K0645.0541005X30 | gwint zewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 75,28 PLN | | K0645.0541005X40 | gwint zewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 | | | 77,98 PLN | | K0645.0541005X50 | gwint zewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 | | | 77,98 PLN | | K0645.1541005X20 | gwint zewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 88,51 PLN | | K0645.1541005X30 | gwint zewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 88,51 PLN | | K0645.1541005X40 | gwint zewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 91,86 PLN | | K0645.1541005X50 | gwint zewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 91,86 PLN | | K0645.1541006X20 | gwint zewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 88,51 PLN | | K0645.1541006X30 | gwint zewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 88,51 PLN | | K0645.1541006X40 | gwint zewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 91,86 PLN | | K0645.1541006X50 | gwint zewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 91,86 PLN | | K0645.2541008X25 | gwint zewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 120,26 PLN | | K0645.2541008X30 | gwint zewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 120,26 PLN | | K0645.2541008X40 | gwint zewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 124,04 PLN | | K0645.2541008X50 | gwint zewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 124,04 PLN | | K0645.2541010X25 | gwint zewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 120,26 PLN | | K0645.2541010X30 | gwint zewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 120,26 PLN | | K0645.2541010X40 | gwint zewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 124,04 PLN | | K0645.2541010X50 | gwint zewnętrzny | polerowane elektrolitycznie | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 124,04 PLN | | K0645.9541303X10 | gwint zewnętrzny | piaskowane | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 63,72 PLN | | K0645.9541303X15 | gwint zewnętrzny | piaskowane | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 63,72 PLN | | K0645.9541303X30 | gwint zewnętrzny | piaskowane | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 63,72 PLN | | K0645.9541304X10 | gwint zewnętrzny | piaskowane | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 63,72 PLN | | K0645.9541304X15 | gwint zewnętrzny | piaskowane | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 63,72 PLN | | K0645.9541304X30 | gwint zewnętrzny | piaskowane | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 63,72 PLN | | K0645.0541304X15 | gwint zewnętrzny | piaskowane | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 | | | 67,72 PLN | | K0645.0541304X20 | gwint zewnętrzny | piaskowane | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 67,72 PLN | | K0645.0541304X30 | gwint zewnętrzny | piaskowane | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 67,72 PLN | | K0645.0541305X20 | gwint zewnętrzny | piaskowane | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 67,72 PLN | | K0645.0541305X30 | gwint zewnętrzny | piaskowane | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 67,72 PLN | | K0645.0541305X40 | gwint zewnętrzny | piaskowane | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 | | | 70,31 PLN | | K0645.0541305X50 | gwint zewnętrzny | piaskowane | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 | | | 70,31 PLN | | K0645.1541305X20 | gwint zewnętrzny | piaskowane | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 79,60 PLN | | K0645.1541305X30 | gwint zewnętrzny | piaskowane | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 79,60 PLN | | K0645.1541305X40 | gwint zewnętrzny | piaskowane | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 82,62 PLN | | K0645.1541305X50 | gwint zewnętrzny | piaskowane | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 82,62 PLN | | K0645.1541306X20 | gwint zewnętrzny | piaskowane | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 79,60 PLN | | K0645.1541306X30 | gwint zewnętrzny | piaskowane | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 79,60 PLN | | K0645.1541306X40 | gwint zewnętrzny | piaskowane | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 82,62 PLN | | K0645.1541306X50 | gwint zewnętrzny | piaskowane | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 82,62 PLN | | K0645.2541308X25 | gwint zewnętrzny | piaskowane | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 108,22 PLN | | K0645.2541308X30 | gwint zewnętrzny | piaskowane | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 108,22 PLN | | K0645.2541308X40 | gwint zewnętrzny | piaskowane | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 111,56 PLN | | K0645.2541308X50 | gwint zewnętrzny | piaskowane | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 111,56 PLN | | K0645.2541310X25 | gwint zewnętrzny | piaskowane | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 108,22 PLN | | K0645.2541310X30 | gwint zewnętrzny | piaskowane | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 108,22 PLN | | K0645.2541310X40 | gwint zewnętrzny | piaskowane | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 111,56 PLN | | K0645.2541310X50 | gwint zewnętrzny | piaskowane | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 111,56 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|