Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Prowadnice teleskopowe rozkładane, nośność maks. 25 kg, stal nierdzewna
K0778

Prowadnice teleskopowe rozkładane, nośność maks. 25 kg, stal...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Prowadnice ze stali nierdzewnej.
Koszyczek łożyska ze stali nierdzewnej.
Kulki ze stali nierdzewnej.
Wskazówka:Droga posuwu prowadnic teleskopowych tego typu jest wieksza od dlugosci ich zabudowy. Obciazenie dynamiczne prowadnicy teleskopowej informuje o maksymalnej obciazalnosci pary prowadnic zamontowanych pionowo przy pelnym wysunieciu. Podane parametry nosnosci dotycza wartosci maksymalnej przy 100 000 cykli.
Zalety:Temperatura pracy od -30°C do +200°C.Pamiętaj:Wszystkie prowadnice teleskopowe są testowane zgodnie z DIN EN 15338.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0778 Prowadnice teleskopowe rozkładane, nośność maks. 25 kg, stal nierdzewna 148 kB

Rysunki

Prowadnice teleskopowe rozkładane, nośność maks. 25 kg, stal nierdzewna

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaA

A1LC
(skok)
Nośność
na parę kg
CADOsp.CenaZamów
K0778.20300180-30032625 302,11 PLN
K0778.203502307035037625 320,54 PLN
K0778.2040028010040042625 337,25 PLN
K0778.2045033010045047625 364,90 PLN
K0778.2050038014050052625 397,15 PLN
K0778.2055043016055057625 414,53 PLN

Wskazówki do tego artykułu

>>> Uwaga! Od 01.01.2020r. prowadnice teleskopowe dostarczamy parami. <<<

Sprzedawane parami
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl