Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Prowadnice teleskopowe rozkładane, nośność maks. 20 kg
K0777

Prowadnice teleskopowe rozkładane, nośność maks. 20 kg

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Szyny ze stali.
Koszyki łożyskowe ze stali.
Kule ze stali węglowej.
Wersja:Szyny cynkowane ogniowo.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kule hartowane.
Wskazówka:Droga posuwu prowadnic teleskopowych tego typu jest wieksza od dlugosci ich zabudowy. Przytrzymywanie w pozycji zamkniecia. Obciazenie dynamiczne prowadnicy teleskopowej informuje o maksymalnej obciazalnosci pary prowadnic zamontowanych pionowo przy pelnym wysunieciu. Podane parametry nosnosci dotycza wartosci maksymalnej przy 100 000 cykli.
Pamiętaj:Wszystkie prowadnice teleskopowe są testowane zgodnie z DIN EN 15338.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0777 Prowadnice teleskopowe rozkładane, nośność maks. 20 kg 136 kB

Rysunki

Prowadnice teleskopowe rozkładane, nośność maks. 20 kg

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaA

A1LA2C
(skok)
Nośność
na parę kg
CADOsp.CenaZamów
K0777.10200128-20013122820 59,33 PLN
K0777.10250160-25018127820 66,10 PLN
K0777.1030022412830023132820 69,17 PLN
K0777.1035025612835028137820 75,94 PLN
K0777.1040032016040033142620 80,88 PLN
K0777.1045038419245038147820 87,55 PLN
K0777.1050041622450043152820 93,65 PLN
K0777.1055044822455048157820 100,03 PLN

Wskazówki do tego artykułu

Sprzedaż na sztuki
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl