Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Prowadnice teleskopowe rozkładane na ponad 100% długości z nakładką kątową, nośność maks. 75 kg
K0543

Prowadnice teleskopowe rozkładane na ponad 100% długości...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Szyny, koszyki łożyskowe ze stali.
Kule ze stali węglowej.
Wersja:Szyny cynkowane ogniowo.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kule hartowane.
Wskazówka:Droga posuwu prowadnic teleskopowych tego typu jest większa od długości ich zabudowy. Prowadnica jest wsuwana do oporu dzięki zastosowaniu wbudowanego w nią mechanizmu samoczynnego wsuwania. Boczne połączenia śrubowe w szynie wewnętrznej zastępowane są nakładką kątową. Prowadnice teleskopowe charakteryzują się obciążeniem dynamicznym, które zapewnia maksymalną obciążalność parze prowadnic zamontowanych pionowo przy pełnym wysunięciu. Podane parametry nośności dotyczą wartości maksymalnej przy 100 000 cykli.

Numer zamówienia obejmuje jedną parę prowadnic.
Pamiętaj:Wszystkie prowadnice teleskopowe są testowane zgodnie z DIN EN 15338.

Rysunki

Prowadnice teleskopowe rozkładane na ponad 100% długości z nakładką kątową, nośność maks. 75 kg

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

AA1C
(skok)
LGłębokość szufladyNośność
na parę kg
CADOsp.CenaZamów
K0543.1035019297,5384350350 - 40060 236,06 PLN
K0543.10450256147,5484450450 - 50070 260,26 PLN
K0543.10550352197,5584550550 - 60075 271,44 PLN
K0543.10700384272,5734700700 - 75075 305,09 PLN

Wskazówki do tego artykułu

Sprzedawane parami
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl