Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Prowadnice teleskopowe rozkładane na pełną długość, możliwość demontażu, nośność maks. 40 kg
K0539

Prowadnice teleskopowe rozkładane na pełną długość, możliwość...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Szyny ze stali.
Koszyki łożyskowe ze stali i tworzywa sztucznego.
Kule ze stali węglowej.
Wersja:Szyny chromianowane, jasne.
Kule hartowane.
Wskazówka:Droga posuwu prowadnic teleskopowych rozkładanych na pełną długość jest taka sama jak długość ich zabudowy, co gwarantuje większy komfort i lepszy dostęp. Demontowane szyny wewnętrzne umożliwiają oddzielanie profili wewnętrznego i zewnętrznego. Przytrzymywanie w pozycji zamknięcia. Obciążenie dynamiczne prowadnicy teleskopowej informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo przy pełnym wysunięciu. Podane parametry nośności dotyczą wartości maksymalnej przy 50 000 cykli.Pamiętaj:Wszystkie prowadnice teleskopowe są testowane zgodnie z DIN EN 15338.

Rysunki

Prowadnice teleskopowe rozkładane na pełną długość, możliwość demontażu, nośność maks. 40 kg

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

AA1A2A3A4C
(skok)
LGłębokość szufladyNośność
na parę kg
CADOsp.CenaZamów
K0539.10300--242192-30530030030 44,98 PLN
K0539.10350--292256-35635035030 48,82 PLN
K0539.10400-2563421609640640040035 52,80 PLN
K0539.10450-25639216016045745045035 55,39 PLN
K0539.10500-35244222412850850050035 59,28 PLN
K0539.1055022441649222419255955055040 62,35 PLN
K0539.1060022441654222422461060060040 66,58 PLN

Wskazówki do tego artykułu

Sprzedaż na sztuki
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl