Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Prowadnice teleskopowe rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 35 kg
K0537

Prowadnice teleskopowe rozkładane na niepełną długość, nośność...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Szyny ze stali.
Koszyki łożyskowe z tworzywa sztucznego.
Kule ze stali węglowej.
Wersja:Szyny cynkowane ogniowo.
Kule hartowane.
Wskazówka:Droga posuwu prowadnic teleskopowych rozkładanych na niepełną długość jest krótsza od długości ich zabudowy. Jest to korzystne cenowo rozwiązanie dla układu prowadzenia szuflad lub podobnych elementów przy niskim współczynniku tarcia. Obciążenie dynamiczne prowadnic teleskopowej informuje o maksymalnej obciążalności pary szyn zamontowanych pionowo przy pełnym wysunięciu. Przy poziomym montażu wartość jest niższa o 50-60%. Podane parametry nośności dotyczą wartości maksymalnej przy 100 000 cykli. Prowadnice teleskopowe można rozsuwać w obie strony.Pamiętaj:Wszystkie prowadnice teleskopowe są testowane zgodnie z DIN EN 15338.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0537 Prowadnice teleskopowe rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 35 kg 153 kB
 Wskazówka techniczna dla prowadnic teleskopowych 546 kB

Rysunki

Prowadnice teleskopowe rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 35 kg

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

AA1A2LC
(skok)
Głębokość szuflady
od – do
Nośność
na parę kg
Nośność
na parę kg
poziomo
CADOsp.CenaZamów
K0537.10242192166202242154242 - 3803510 38,64 PLN
K0537.10317256241277317229317 - 5303510 42,24 PLN
K0537.10398352322358398298398 - 6803510 47,38 PLN

Wskazówki do tego artykułu

Note:

Dear customers and business partners,

We would like to inform you that we will be phasing our telescopic slides out from 03 February, 2020 and have already reduced them by  20% (special discount). For further questions about the product range or alternatives please contact

hamit.uerguer@kipp.com

Thank you for your understanding.

HEINRICH KIPP WERK KG

Sprzedawane parami
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl