Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Prowadnice teleskopowe rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg
K0540

Prowadnice teleskopowe rozkładane na ponad 100% długości,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Szyny, koszyki łożyskowe ze stali.
Kule ze stali węglowej.
Wersja:Szyny cynkowane ogniowo.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kule hartowane.
Wskazówka:Droga posuwu prowadnic teleskopowych tego typu jest wieksza od dlugosci ich zabudowy. Przytrzymywanie w pozycji zamkniecia. Obciazenie dynamiczne prowadnicy teleskopowej informuje o maksymalnej obciazalnosci pary prowadnic zamontowanych pionowo przy pelnym wysunieciu. Podane parametry nosnosci dotycza wartosci maksymalnej przy 100 000 cykli.
Pamiętaj:Wszystkie prowadnice teleskopowe są testowane zgodnie z DIN EN 15338.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0540 Prowadnice teleskopowe rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg 149 kB
 Wskazówka techniczna dla prowadnic teleskopowych 546 kB

Rysunki

Prowadnice teleskopowe rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

AA1A2C
(skok)
LGłębokość szufladyNośność
na parę kg
CADOsp.CenaZamów
K0540.1030012810416035030030035 79,97 PLN
K0540.1035012815225640035035040 85,15 PLN
K0540.1040016016825645040040045 89,04 PLN
K0540.1045016022425650045045050 90,96 PLN
K0540.1050022420838455050050055 94,08 PLN
K0540.1055022425638460055055055 99,02 PLN
K0540.1060028824038465060060060 104,26 PLN
K0540.1065028828838470065065060 109,87 PLN
K0540.1070032031238475070070060 114,62 PLN
K0540.1075032036038480075075060 122,45 PLN

Wskazówki do tego artykułu

Sprzedaż na sztuki
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl