Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Szkło akrylowe.Wskazówka:Wysokość: 850 mm
Szerokość: 850 mm
Grubość: 4 mm

Przemyślany system modułowy składa się z elementów ze szkła akrylowego, tworzywa sztucznego i stali szlachetnej.
Modułowe, lekkie i elastyczne.
Zastosowanie:Gastronomia / hotele / restauracje
stoły biurowe / sale konferencyjne
lady / strefy komunikacyjne
szkoły / biblioteki
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1636 Szyby ze szkła akrylowego 547 kB

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

NazwaCADOsp.CenaZamów
K1636.0850085004Szyba ze szkła akrylowego348,26 PLN

Inne artykuły tej kategorii

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl