Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Polioksymetylen (POM)Wersja:biały albo czarny.Wskazówka:Przemyślany system modułowy składa się z elementów ze szkła akrylowego, tworzywa sztucznego i stali szlachetnej.
Modułowe, lekkie i elastyczne.
Zastosowanie:Gastronomia / hotele / restauracje
stoły biurowe / sale konferencyjne
lady / strefy komunikacyjne
szkoły / biblioteki
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1637 Moduły podstawowe 378 kB

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
D

HCADOsp.CenaZamów
K1637.150036bialy503634,11 PLN
K1637.150145bialy5014549,77 PLN
K1637.250036czarny503634,11 PLN
K1637.250145czarny5014549,77 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl