Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Osłona stołowa montowana z przodu
K1081

Osłona stołowa montowana z przodu

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Profil aluminiowy.
Szkło akrylowe.
Wersja:Profil czworokątny.
Szyba ze szkła akrylowego.
Wskazówka:Wysokość całkowita: 1275 mm
Wysokość okienka: zmienna
Szerokość ramy: 900 mm
Powierzchnia podstawy: 72x60 mm

Osłona stołowa składająca się z ramy aluminiowej i umieszczonych w ramie szyb ze szkła akrylowego.
Stabilna konstrukcja o uniwersalnym zastosowaniu.

Profil czworokątny, rama otwarta od góry.
Szkło akrylowe 850x850 mm, grubość 4 mm.
Zastosowanie:Sklepy / apteki
stoiska sklepowe z żywnością / strefy kas
gabinety lekarskie / poczekalnie
recepcje / hole wejściowe
Na zapytanie:Specjalne wielkości.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1081 Osłona stołowa montowana z przodu 64,4 kB

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

NazwaCADOsp.CenaZamów
K1081.13Osłona stołowa959,00 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl