- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1133Nasadki ochronne smarowniczek na gniazda smarowe z końcówką... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Polietylen (PE-LLD).Wersja:czerwony, zielony, żółty lub czarny.Wskazówka:Pasuje do wszystkich smarowniczek kulkowych z główką stożkową wg DIN 71412. Chroni główkę stożkową smarowniczki przed zanieczyszczeniem. Różne kolory umożliwiają np. oznakowanie częstotliwości smarowania.
Temperatura stosowania: -70°C do +85°C.
Forma A: bez zaczepu Forma B: z zaczepemCechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nasadki ochronne smarowniczek na gniazda smarowe z końcówką stożkową, forma A, bez zaczepu |
Więcej informacji |
|
Nasadki ochronne smarowniczek na gniazda smarowe z końcówką stożkową, forma B, z zaczepem |
Więcej informacji |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|