text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
3 Wynik

Opis

Materiał
Korpus z tworzywa termoplastycznego – poliamid 66, zaślepka – poliamid 66. Filtr powietrza z poliuretanu (pianka PU), pierścień uszczelniający „O” z gumy (NBR).
Wersja
Korpus czarny, zaślepka czerwona. Dokładność filtracji 50 µm.
Zakres temperatury
Odporność termiczna na olej do 100°C
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: bez odpowietrzenia
Forma B: z odpowietrzeniem
Forma C: z odpowietrzeniem i filtrem powietrza

1) Oring
2) Filtr powietrza tylko dla formy C

Inni klienci kupili również