- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Elastomer, miękki poliuretan.Wersja:Czerwone.Wskazówka:Uszczelnienie podwójną wargą gwarantuje szczelność do 2-3 barów. Ponadto chroni przed wnikaniem lakieru w trakcie malowania.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D | D1 | L | L1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0449.018 | 16,2 | G1/8 | 8 | 10 |  | | 0,48 PLN | | K0449.014 | 18,1 | G1/4 | 9,9 | 12,5 |  | | 0,62 PLN | | K0449.038 | 21 | G3/8 | 9 | 11 |  | | 0,62 PLN | | K0449.012 | 25,2 | G1/2 | 11 | 14 |  | | 0,91 PLN | | K0449.034 | 31,3 | G3/4 | 11,5 | 14 |  | | 1,20 PLN | | K0449.100 | 36 | G1 | 12 | 15,5 |  | | 1,20 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|