- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1430Wskaźniki poziomu oleju z elektrycznym czujnikiem poziomu oleju... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus aluminiowy.Rura z poliwęglanu.Zaślepki z tworzywa. Pierścień uszczelniający „O” i uszczelka płaska z gumy (NBR). Reflektor z tworzywa sztucznego PVC. Pływak z tworzywa sztucznego.Śruby i nakrętki sześciokątne ze stali.Wersja:Wziernik przezroczysty. Reflektor biały. Pływak czerwony, z elementem magnetycznym. Śruby i nakrętki sześciokątne ocynkowane.Wskazówka:Za pomocą wskaźników poziomu oleju poziom napełnienia może być nie tylko wskazywany optycznie, ale również rejestrowany przez przełącznik reed. Dodatkowo wskaźniki poziomu oleju mogą wysyłać sygnał elektryczny, kiedy temperatura cieczy wewnątrz zbiornika osiągnie próg 70°C. Gdy tylko element pływakowy po zamknięciu obwodu elektrycznego osiągnie ustawioną wartość minimalną, generowany jest sygnał elektryczny. Czujnik znajduje się w obudowie i można regulować jego wysokość, odpowiednio do wymagań kontroli poziomu. Wartość minimalna znajduje się ok. 35 mm od środka dolnej śruby mocującej. Standardowo przełącznik reed jest wyposażony w zestyk zwierny (NO). Monitorowanie temperatury następuje za pomocą przełącznika termicznego (bimetalicznego). Przy osiągnięciu określonej temperatury zależnie od modelu obwód elektryczny jest zamykany (NO) lub otwierany (NC) przez czujnik. Maksymalne ciśnienie wynosi 1 bar. Maksymalny moment dokręcania śrub mocujących wynosi 5 Nm. Wziernik wykazuje dobrą odporność mechaniczną i jest odporny na działanie oleju mineralnego, benzyny, środków smarnych, nafty, rozpuszczalników oraz większości substancji chemicznych. Należy unikać kontaktu z roztworami zawierającymi alkohol oraz z gorącą wodą.Montaż:Wskaźnik poziomu oleju jest mocowany za pomocą dwóch otworów gwintowanych M12 lub alternatywnie za pomocą dwóch otworów o Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) z nakrętkami kołnierzowymi. Rozstaw pomiędzy otworami montażowymi = L1 ±0,5.Funkcje:Pomiar poziomu oleju jest dokonywany za pomocą elementu pływakowego z magnesem, który przy osiągnięciu przełącznika poziomu „reed” aktywuje zestyk elektryczny. Gdy poziom oleju spadnie poniżej określonej wartości, generowany jest impuls elektryczny.Pamiętaj:Silne pola magnetyczne zakłócają działanie.Wskazówka dotycząca planu:1) wziernik 2) pierścień uszczelniający 3) nakrętka kołnierzowa M12 4) zaślepka z tworzywa sztucznego 5) uszczelka płaska 6) śruba drążona M12 7) pływak z magnesem 8) przełącznik reed 9) czujnik temperatury 10) obudowa aluminiowa Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 2 | B | B1 | D1 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | SW | Liczba śrub mocujących | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1430.1300 | zestyk zwierny | 30 | 39 | M12 | 30 | 16,5 | 80 | 326,6 | 300 | 358,3 | 17 | 2 | | | 1 010,88 PLN | | K1430.2300 | zestyk rozwierny | 30 | 39 | M12 | 30 | 16,5 | 80 | 326,6 | 300 | 358,3 | 17 | 2 | | | 1 010,88 PLN | | K1430.1400 | zestyk zwierny | 30 | 39 | M12 | 30 | 16,5 | 80 | 426,6 | 400 | 458,3 | 17 | 2 | | | 1 029,56 PLN | | K1430.2400 | zestyk rozwierny | 30 | 39 | M12 | 30 | 16,5 | 80 | 426,6 | 400 | 458,3 | 17 | 2 | | | 1 029,56 PLN | | K1430.1500 | zestyk zwierny | 30 | 39 | M12 | 30 | 16,5 | 80 | 526,6 | 500 | 558,3 | 17 | 2 | | | 1 048,20 PLN | | K1430.2500 | zestyk rozwierny | 30 | 39 | M12 | 30 | 16,5 | 80 | 526,6 | 500 | 558,3 | 17 | 2 | | | 1 048,20 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|