Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Wskaźniki poziomu oleju wersja długa
K1100

Wskaźniki poziomu oleju wersja długa

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus aluminiowy.Rura z poliwęglanu.Zaślepki z tworzywa.
Pierścień uszczelniający „O” i uszczelka płaska z gumy (NBR), 70 w skali Shore.Śruby i nakrętki sześciokątne ze stali.
Wersja:Wziernik z przezroczystego szkła.
Śruby i nakrętki sześciokątne ocynkowane.

Wskazówka:Wskaźniki mogą być montowane w sposób pokazany na rysunku lub bezpośrednio w gwintowane otwory w ścianie. Rozstaw pomiędzy otworami montażowymi = L1 ± 0.3. Maksymalna temperatura robocza wynosi 90 ° C. Maksymalne ciśnienie wynosi 1 bar. Maksymalny moment dokręcania śrub mocujących wynosi 5 Nm.Wskazówka dotycząca planu:
1) Uszczelka płaska
2) Oring
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1100 Wskaźniki poziomu oleju wersja długa 164 kB

Rysunki

Wskaźniki poziomu oleju wersja długa

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

BD1HH1LL1CADOsp.CenaZamów
K1100.130030M123016,5325300 195,48 PLN
K1100.140030M123016,5425400 215,63 PLN
K1100.150030M123016,5525500 236,36 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl