Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Smarowniczki kulkowe z główką płaską wg DIN 3404
K1135

Smarowniczki kulkowe z główką płaską wg DIN 3404

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Wersja:Stal ocynkowana.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka:Smarowniczki kulkowe z główką płaską przeznaczone są zwłaszcza do miejsc wymagających smarowania dużą ilością smaru, ponieważ ich konstrukcja umożliwia wysoką przepustowość smaru. Ze względu na wytrzymałą konstrukcję smarowniczki kulkowe z główką płaską są stosowane w maszynach, w których występują duże obciążenia zewnętrzne.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1135 Smarowniczki kulkowe z główką płaską wg DIN 3404 168 kB

Rysunki

Smarowniczki kulkowe z główką płaską wg DIN 3404

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
D

D1LL1SWCADOsp.CenaZamów
K1135.11006100StalM06X11013,55,511 4,74 PLN
K1135.11008100StalM8x11013,55,511 4,74 PLN
K1135.11010100StalM10x11013,55,511 4,74 PLN
K1135.11018StalG1/81013,55,511 4,74 PLN
K1135.11606100StalM06X11617617 4,46 PLN
K1135.11608100StalM8x11617617 4,46 PLN
K1135.11608125StalM08X1,251617617 4,46 PLN
K1135.11610100StalM10x11617617 4,46 PLN
K1135.11610150StalM10X1,51617617 4,46 PLN
K1135.11612150StalM12x1,51617617 4,46 PLN
K1135.11616150StalM16x1,51618717 4,97 PLN
K1135.11618StalG1/81617617 4,46 PLN
K1135.11614StalG1/41617617 4,65 PLN
K1135.21606100Stal nierdzewnaM06X11617617 22,40 PLN
K1135.21608100Stal nierdzewnaM8x11617617 21,39 PLN
K1135.21608125Stal nierdzewnaM08X1,251617617 21,39 PLN
K1135.21610100Stal nierdzewnaM10x11617617 21,39 PLN
K1135.21610150Stal nierdzewnaM10X1,51617617 21,39 PLN
K1135.21612150Stal nierdzewnaM12x1,51617617 21,39 PLN
K1135.21618Stal nierdzewnaG1/81617617 21,39 PLN
K1135.21614Stal nierdzewnaR1/41617617 21,39 PLN
K1135.12216150StalM16x1,52221,5822 13,39 PLN
K1135.12214StalG1/42221,5822 13,39 PLN
K1135.12238StalG3/82221,5822 13,39 PLN
K1135.22216150Stal nierdzewnaM16x1,52221,5822 85,15 PLN
K1135.22214Stal nierdzewnaG1/42221,5822 85,15 PLN
K1135.22238Stal nierdzewnaG3/82221,5822 85,15 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl