Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pokrywki do króćców wlewowych
K0456

Pokrywki do króćców wlewowych

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus, zaślepka z tworzywa termoplastycznego – poliamid 66.
Filtr powietrza z poliuretanu (pianka PU).
Uszczelka płaska z gumy (NBR), 70 w skali Shore.
Wersja:Korpus czarny.
Zaślepka czerwona.
Dokładność filtracji 40 µm.
Zakres temperatury:Odporność termiczna na olej do 100°C Na zapytanie:Żółta zaślepka do oleju napędowego.Wskazówka dotycząca planu:
1) Uszczelka płaska
2) Odpowietrzenie
3) Pokrywa
4) Filtr powietrza
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0456 Pokrywki do króćców wlewowych 157 kB

Rysunki

Pokrywki do króćców wlewowych

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1LL1CADOsp.CenaZamów
K0456.6720067,5G23015 25,66 PLN
K0456.67602067,5M60x23015 25,66 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl