- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
OpisMateriał:Korpus z tworzywa termoplastycznego – poliamid. Reflektor z tworzywa sztucznego.Wersja:Korpus przezroczysty o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odporny na starzenie i działanie temperatury do 90 °C, odporny na rozpuszczalniki, ale nie na alkohol. Płaska uszczelka nie zawiera azbestu. Reflektor biały.Na zapytanie:Uszczelka gumowa (NBR).Wskazówka dotycząca planu:Forma A: bez reflektora Forma B: z reflektorem
1) Uszczelka płaska 2) Znak kontrolny 3) Reflektor Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0445.120014 | A | 20,5 | G1/4 | 12 | 8 | 8,5 | 17 | 5 | | | 3,73 PLN | | K0445.122038 | A | 22 | G3/8 | 12 | 6,5 | 12 | 18 | 7 | | | 4,21 PLN | | K0445.128012 | A | 28 | G1/2 | 16 | 8 | 12 | 24 | 15 | | | 4,60 PLN | | K0445.135034 | A | 36 | G3/4 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 6,22 PLN | | K0445.143100 | A | 42 | G1 | 30 | 9 | 16 | 36 | 25 | | | 8,53 PLN | | K0445.151114 | A | 51 | G1 1/4 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | 17,50 PLN | | K0445.158112 | A | 58 | G1 1/2 | 39 | 10 | 21 | 50 | - | | | 21,17 PLN | | K0445.174200 | A | 74 | G2 | 48 | 12 | 20 | 64 | - | | | 29,98 PLN | | K0445.1201415 | A | 20 | M14X1,5 | 12 | 7,5 | 8 | 17 | 5 | | | 3,73 PLN | | K0445.1221615 | A | 22 | M16X1,5 | 12 | 6,5 | 12,5 | 18 | 7 | | | 4,21 PLN | | K0445.1251815 | A | 25,5 | M18X1,5 | 14 | 6 | 12,5 | 21 | 10 | | | 4,21 PLN | | K0445.1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 16 | 7,5 | 12 | 24 | 15 | | | 4,60 PLN | | K0445.1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 16 | 7,5 | 12,5 | 24 | 15 | | | 4,75 PLN | | K0445.1362615 | A | 36 | M26X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 7,88 PLN | | K0445.1362715 | A | 36 | M27X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 8,32 PLN | | K0445.1514015 | A | 51 | M40X1,5 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | 18,04 PLN | | K0445.222038 | B | 22 | G3/8 | 12 | 6,5 | 12 | 18 | 7 | | | 5,24 PLN | | K0445.228012 | B | 28 | G1/2 | 16 | 8 | 12 | 24 | 15 | | | 6,00 PLN | | K0445.235034 | B | 36 | G3/4 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 7,99 PLN | | K0445.243100 | B | 42 | G1 | 30 | 9 | 16 | 36 | 25 | | | 11,08 PLN | | K0445.251114 | B | 51 | G1 1/4 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | 17,71 PLN | | K0445.258112 | B | 58 | G1 1/2 | 39 | 10 | 21 | 50 | - | | | 22,36 PLN | | K0445.274200 | B | 74 | G2 | 48 | 12 | 20 | 64 | - | | | 30,35 PLN | | K0445.2221615 | B | 22 | M16X1,5 | 12 | 6,5 | 12,5 | 18 | 7 | | | 5,24 PLN | | K0445.2251815 | B | 25,5 | M18X1,5 | 14 | 6 | 12,5 | 21 | 10 | | | 5,29 PLN | | K0445.2282015 | B | 28 | M20X1,5 | 16 | 7,5 | 12 | 24 | 15 | | | 6,00 PLN | | K0445.2282215 | B | 28 | M22X1,5 | 16 | 7,5 | 12,5 | 24 | 15 | | | 6,16 PLN | | K0445.2362615 | B | 36 | M26X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 9,61 PLN | | K0445.2362715 | B | 36 | M27X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 10,00 PLN | | K0445.2514015 | B | 51 | M40X1,5 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | 18,47 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|