- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
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
- Narzędzia
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
OpisMateriał:Korpus z tworzywa termoplastycznego – poliamid. Reflektor z tworzywa sztucznego.Wersja:Korpus przezroczysty o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odporny na starzenie i działanie temperatury do 90 °C, odporny na rozpuszczalniki, ale nie na alkohol. Płaska uszczelka nie zawiera azbestu. Reflektor biały.Na zapytanie:Uszczelka gumowa (NBR).Wskazówka dotycząca planu:Forma A: bez reflektora Forma B: z reflektorem
1) Uszczelka płaska 2) Znak kontrolny 3) Reflektor Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0445.120014 | A | 20,5 | G1/4 | 12 | 8 | 8,5 | 17 | 5 |  | | 2,74 PLN | | K0445.122038 | A | 22 | G3/8 | 12 | 6,5 | 12 | 18 | 7 |  | | 3,12 PLN | | K0445.128012 | A | 28 | G1/2 | 16 | 8 | 12 | 24 | 15 |  | | 3,36 PLN | | K0445.135034 | A | 36 | G3/4 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 |  | | 4,56 PLN | | K0445.143100 | A | 42 | G1 | 30 | 9 | 14 | 36 | 25 |  | | 6,29 PLN | | K0445.151114 | A | 51 | G1 1/4 | 32 | 10 | 17 | 42 | - |  | | 12,86 PLN | | K0445.158112 | A | 58 | G1 1/2 | 39 | 10 | 21 | 50 | - |  | | 15,65 PLN | | K0445.174200 | A | 74 | G2 | 48 | 12 | 20 | 64 | - |  | | 22,13 PLN | | K0445.1201415 | A | 20 | M14X1,5 | 12 | 7,5 | 8 | 17 | 5 |  | | 2,74 PLN | | K0445.1221615 | A | 22 | M16X1,5 | 12 | 6,5 | 12,5 | 18 | 7 |  | | 3,12 PLN | | K0445.1251815 | A | 25,5 | M18X1,5 | 14 | 6 | 12,5 | 21 | 10 |  | | 3,12 PLN | | K0445.1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 16 | 7,5 | 12 | 24 | 15 |  | | 3,36 PLN | | K0445.1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 16 | 7,5 | 12,5 | 24 | 15 |  | | 3,50 PLN | | K0445.1362615 | A | 36 | M26X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 5,81 PLN | | K0445.1362715 | A | 36 | M27X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 6,10 PLN | | K0445.1514015 | A | 51 | M40X1,5 | 32 | 10 | 17 | 42 | - |  | | 13,34 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0445.222038 | B | 22 | G3/8 | 12 | 6,5 | 12 | 18 | 7 |  | | 3,89 PLN | | K0445.228012 | B | 28 | G1/2 | 16 | 8 | 12 | 24 | 15 |  | | 4,37 PLN | | K0445.235034 | B | 36 | G3/4 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 |  | | 5,90 PLN | | K0445.243100 | B | 42 | G1 | 30 | 9 | 14 | 36 | 25 |  | | 8,16 PLN | | K0445.251114 | B | 51 | G1 1/4 | 32 | 10 | 17 | 42 | - |  | | 13,06 PLN | | K0445.258112 | B | 58 | G1 1/2 | 39 | 10 | 21 | 50 | - |  | | 16,46 PLN | | K0445.274200 | B | 74 | G2 | 48 | 12 | 20 | 64 | - |  | | 22,42 PLN | | K0445.2221615 | B | 22 | M16X1,5 | 12 | 6,5 | 12,5 | 18 | 7 |  | | 3,89 PLN | | K0445.2251815 | B | 25,5 | M18X1,5 | 14 | 6 | 12,5 | 21 | 10 |  | | 3,94 PLN | | K0445.2282015 | B | 28 | M20X1,5 | 16 | 7,5 | 12 | 24 | 15 |  | | 4,37 PLN | | K0445.2282215 | B | 28 | M22X1,5 | 16 | 7,5 | 12,5 | 24 | 15 |  | | 4,51 PLN | | K0445.2362615 | B | 36 | M26X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 7,10 PLN | | K0445.2362715 | B | 36 | M27X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 7,39 PLN | | K0445.2514015 | B | 51 | M40X1,5 | 32 | 10 | 17 | 42 | - |  | | 13,63 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|