Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Nasadki ochronne smarowniczek na gniazda smarowe z końcówką stożkową, forma B, z zaczepem
K1133_B

Nasadki ochronne smarowniczek na gniazda smarowe z końcówką...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Polietylen (PE-LLD).Wersja:czerwony, zielony, żółty lub czarny.Wskazówka:Pasuje do wszystkich smarowniczek kulkowych z główką stożkową wg DIN 71412. Chroni główkę stożkową smarowniczki przed zanieczyszczeniem. Różne kolory umożliwiają np. oznakowanie częstotliwości smarowania.

Temperatura stosowania: -70°C do +85°C.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1133_B Nasadki ochronne smarowniczek na gniazda smarowe z końcówką stożkową, forma B, z zaczepem 106 kB

Rysunki

Nasadki ochronne smarowniczek na gniazda smarowe z końcówką stożkową, forma B, z zaczepem

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaKolor
korpusu
CADOsp.CenaZamów
K1133.921Bczerwony 0,89 PLN
K1133.922Bzielony 0,89 PLN
K1133.923Bżółty 0,89 PLN
K1133.924Bczarny 0,89 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl