- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
OpisMateriał:Termoplast, poliamid 66.Wersja:Czarne. Płaska uszczelka nie zawiera azbestu.Zakres temperatury:Odporność termiczna na olej do 100°C Wskazówka dotycząca planu:Forma A: z symbolem napełniania Forma B: z symbolem napełniania i otworem odpowietrzającym Forma C: z symbolem spustu
1) Uszczelka płaska 2) Otwór odpowietrzający tylko dla formy B Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | L | L1 | SW | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0454.119014 | A | 19,5 | G1/4 | 7 | 9 | 17 | 5 | | | 2,27 PLN | | K0454.122038 | A | 22 | G3/8 | 7,5 | 10 | 18 | 8 | | | 2,65 PLN | | K0454.128012 | A | 28 | G1/2 | 7,5 | 11 | 24 | 9 | | | 2,98 PLN | | K0454.134034 | A | 34 | G3/4 | 9 | 11 | 30 | 11 | | | 4,21 PLN | | K0454.142100 | A | 42 | G1 | 10,5 | 12 | 35 | - | | | 5,94 PLN | | K0454.151114 | A | 51 | G1 1/4 | 12 | 13,5 | 42 | - | | | 8,53 PLN | | K0454.158112 | A | 58 | G1 1/2 | 10 | 14,5 | 50 | - | | | 9,72 PLN | | K0454.174200 | A | 74 | G2 | 13,5 | 16 | 64 | - | | | 16,09 PLN | | K0454.1191415 | A | 19,5 | M14X1,5 | 7 | 8 | 17 | 5 | | | 2,27 PLN | | K0454.1211615 | A | 21 | M16X1,5 | 7,5 | 10 | 18 | 6 | | | 2,65 PLN | | K0454.1261815 | A | 26 | M18X1,5 | 7,5 | 10 | 21 | 7 | | | 2,76 PLN | | K0454.1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 8 | 10 | 24 | 8 | | | 2,98 PLN | | K0454.1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 8 | 11 | 24 | 10 | | | 2,98 PLN | | K0454.1524015 | A | 52 | M40X1,5 | 10 | 13 | 42 | - | | | 7,62 PLN | | K0454.219014 | B | 19,5 | G1/4 | 7 | 9 | 17 | 5 | | | 2,54 PLN | | K0454.222038 | B | 22 | G3/8 | 7,5 | 10 | 18 | 8 | | | 2,76 PLN | | K0454.228012 | B | 28 | G1/2 | 7,5 | 11 | 24 | 9 | | | 3,19 PLN | | K0454.234034 | B | 34 | G3/4 | 9 | 11 | 30 | 11 | | | 4,60 PLN | | K0454.242100 | B | 42 | G1 | 10,5 | 12 | 35 | - | | | 6,11 PLN | | K0454.251114 | B | 51 | G1 1/4 | 12 | 13,5 | 42 | - | | | 8,96 PLN | | K0454.258112 | B | 58 | G1 1/2 | 10 | 14,5 | 50 | - | | | 11,34 PLN | | K0454.274200 | B | 74 | G2 | 13,5 | 16 | 64 | - | | | 16,31 PLN | | K0454.2191415 | B | 19,5 | M14X1,5 | 7 | 9 | 17 | 5 | | | 2,54 PLN | | K0454.2211615 | B | 21 | M16X1,5 | 7,5 | 10 | 18 | 6 | | | 2,81 PLN | | K0454.2261815 | B | 26 | M18X1,5 | 7,5 | 10 | 21 | 7 | | | 2,81 PLN | | K0454.2282015 | B | 28 | M20X1,5 | 8 | 10 | 24 | 8 | | | 3,19 PLN | | K0454.2282215 | B | 28 | M22X1,5 | 8 | 11 | 24 | 10 | | | 3,24 PLN | | K0454.2524015 | B | 52 | M40X1,5 | 10 | 13 | 42 | - | | | 8,05 PLN | | K0454.319014 | C | 19,5 | G1/4 | 7 | 9 | 17 | 5 | | | 2,27 PLN | | K0454.322038 | C | 22 | G3/8 | 7,5 | 10 | 18 | 8 | | | 2,65 PLN | | K0454.328012 | C | 28 | G1/2 | 7,5 | 11 | 24 | 9 | | | 2,98 PLN | | K0454.334034 | C | 34 | G3/4 | 9 | 11 | 30 | 11 | | | 4,21 PLN | | K0454.342100 | C | 42 | G1 | 10,5 | 12 | 35 | - | | | 5,94 PLN | | K0454.351114 | C | 51 | G1 1/4 | 12 | 13,5 | 42 | - | | | 8,53 PLN | | K0454.358112 | C | 58 | G1 1/2 | 10 | 14,5 | 50 | - | | | 9,72 PLN | | K0454.374200 | C | 74 | G2 | 13,5 | 16 | 64 | - | | | 16,09 PLN | | K0454.3191415 | C | 19,5 | M14X1,5 | 7 | 9 | 17 | 5 | | | 2,27 PLN | | K0454.3211615 | C | 21 | M16X1,5 | 7,5 | 10 | 18 | 6 | | | 2,65 PLN | | K0454.3261815 | C | 26 | M18X1,5 | 7,5 | 10 | 21 | 7 | | | 2,76 PLN | | K0454.3282015 | C | 28 | M20X1,5 | 8 | 10 | 24 | 8 | | | 2,98 PLN | | K0454.3282215 | C | 28 | M22X1,5 | 8 | 11 | 24 | 10 | | | 2,98 PLN | | K0454.3524015 | C | 52 | M40X1,5 | 10 | 13 | 42 | - | | | 7,62 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|