Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

Powrót do przeglądu grup
OpisMateriał:Korpus, zaślepka z tworzywa termoplastycznego – poliamid 66.
Filtr powietrza z poliuretanu (pianka PU).
Bagnet ocynkowany.
Pierścień uszczelniający „O” z gumy (NBR), 70 w skali Shore.
Wersja:Korpus czarny.
Zaślepka czerwona.
Dokładność filtracji 50 µm.
Bagnet fosforanowany.
Zakres temperatury:Odporność termiczna na olej do 100°C Na zapytanie:Bagnet z nacięciem MIN-MAKSWskazówka dotycząca planu:
Forma A: bez odpowietrzenia
Forma B: z odpowietrzeniem
Forma C: z odpowietrzeniem i filtrem powietrza

1) Oring
2) Filtr powietrza tylko dla formy C
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0462 Korki z bagnetem 179 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Korki z bagnetem

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDD1D2LL1S
min.
CADOsp.CenaZamów
K0462.13018A30182314148 8,53 PLN
K0462.23018B30182314148 8,75 PLN
K0462.33018C30182314148 7,99 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl