Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Korki odpowietrzającez zaworem zwrotnym
K0459

Korki odpowietrzające z zaworem zwrotnym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus, zaślepka z tworzywa termoplastycznego – poliamid 66.
Sprężyna dociskowa ze stali nierdzewnej.
Grzybek i płaska uszczelka – guma (NBR).
Wersja:Korpus czarny.
Zaślepka czerwona.
Wskazówka:Ciśnienie otwarcia 0,20 – 0,25 barZakres temperatury:Odporność termiczna na olej do 100°C Wskazówka dotycząca planu:
1) Uszczelka płaska
2) Grzybek
3) Pokrywa
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0459 Korki odpowietrzającez zaworem zwrotnym 272 kB

Rysunki

Korki odpowietrzającez zaworem zwrotnym

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1LL1CADOsp.CenaZamów
K0459.3001430G1/42110 10,91 PLN
K0459.3003830G3/82110 11,40 PLN
K0459.3001230G1/22110 12,70 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl