text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
2 Wynik

Opis

Materiał
Korpus, zaślepka z tworzywa termoplastycznego – poliamid 66.
Filtr powietrza z poliuretanu (pianka PU).
Bagnet ocynkowany.
Pierścień uszczelniający „O” z gumy (NBR), 70 w skali Shore.
Wersja
Korpus czarny.
Zaślepka czerwona.
Dokładność filtracji 50 µm.
Bagnet fosforanowany.
Wskazówka
Zdejmowana zaślepka umożliwia łatwe czyszczenie filtra powietrza.

Forma A: bez filtra powietrza
Forma B: z filtrem powietrza
Zakres temperatury
Odporność termiczna na olej do 100°C
Na zapytanie
Bagnet z nacięciem MIN-MAKS
Wskazówka dotycząca planu
1) Pokrywa
2) Filtr powietrza tylko dla formy B
3) Oring

Inni klienci kupili również