Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Korki odpowietrzająceprzeciwrozbryzgowe
K0458

Korki odpowietrzające przeciwrozbryzgowe

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus, zaślepka z tworzywa termoplastycznego – poliamid 66.
Filtr powietrza z poliuretanu (pianka PU).
Uszczelka płaska z gumy (NBR), 70 w skali Shore.
Wersja:Korpus czarny.
Zaślepka czerwona.
Dokładność filtracji 40 µm.
Zakres temperatury:Odporność termiczna na olej do 100°C Wskazówka dotycząca planu:
1) Uszczelka płaska
2) Pokrywa
3) Filtr powietrza
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0458 Korki odpowietrzająceprzeciwrozbryzgowe 334 kB

Rysunki

Korki odpowietrzająceprzeciwrozbryzgowe

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1LL1CADOsp.CenaZamów
K0458.3001430G1/42110 7,88 PLN
K0458.3003830G3/82110 8,32 PLN
K0458.3001230G1/22110 9,40 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl