- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0457_AKorki odpowietrzające, forma A, bez filtra powietrza |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus, zaślepka z tworzywa termoplastycznego – poliamid 66. pierścień uszczelniający „O” (NBR).Wersja:Korpus czarny, zaślepka czerwona.Zakres temperatury:Odporność termiczna na olej do 100°C Wskazówka dotycząca planu:Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0457.136038 | A | 36 | G3/8 | 23 | 17 | 11 | | | 8,32 PLN | | K0457.141012 | A | 41 | G1/2 | 28 | 18 | 12 | | | 9,35 PLN | | K0457.147034 | A | 47 | G3/4 | 33 | 17 | 12 | | | 10,64 PLN | | K0457.152100 | A | 52 | G1 | 38 | 20 | 12 | | | 13,45 PLN | | K0457.163114 | A | 63 | G1 1/4 | 49 | 23 | 13 | | | 17,50 PLN | | K0457.163112 | A | 63 | G1 1/2 | 55 | 23 | 13,5 | | | 18,42 PLN | | K0457.1361615 | A | 36 | M16x1,5 | 23 | 17 | 11 | | | 8,32 PLN | | K0457.1411815 | A | 41 | M18x1,5 | 28 | 17,5 | 12 | | | 8,75 PLN | | K0457.1412015 | A | 41 | M20x1,5 | 28 | 17,5 | 12 | | | 9,35 PLN | | K0457.1412215 | A | 41 | M22x1,5 | 28 | 17,5 | 12 | | | 9,61 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|