Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Korki odpowietrzające mosiężne
K0460

Korki odpowietrzające mosiężne

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus i zaślepka z mosiądzu.
Filtr powietrza z gęstej siatki stalowej ocynkowanej.
Wersja:Dokładność filtra powietrza 50 – 60 µm.
Płaska uszczelka nie zawiera azbestu.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Uszczelka płaska
2) Otwór odpowietrzający 2x
3) Filtr powietrza
4) Pokrywa
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0460 Korki odpowietrzające mosiężne 181 kB

Rysunki

Korki odpowietrzające mosiężne

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1LL1SWCADOsp.CenaZamów
K0460.2001420G1/424,57,518 14,26 PLN
K0460.2403824,5G3/824,58,522 17,77 PLN
K0460.3001230G1/224,58,527 19,72 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl