- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0455_AŚruby zamykające, forma A, z symbolem napełniania |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Termoplast, poliamid 66. Pierścień uszczelniający „O” - guma (NBR).Wersja:czarny.Zakres temperatury:Odporność termiczna na olej do 100°C Wskazówka dotycząca planu:Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | L | L1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0455.120014 | A | 20 | G1/4 | 9 | 9 | | | 2,27 PLN | | K0455.120038 | A | 20,5 | G3/8 | 9 | 10 | | | 2,65 PLN | | K0455.128012 | A | 28 | G1/2 | 10,5 | 10,5 | | | 2,98 PLN | | K0455.131034 | A | 31 | G3/4 | 12 | 11 | | | 4,21 PLN | | K0455.139100 | A | 39 | G1 | 12 | 12 | | | 5,94 PLN | | K0455.149114 | A | 49 | G1 1/4 | 13 | 13,5 | | | 8,53 PLN | | K0455.155112 | A | 55 | G1 1/2 | 14,7 | 14,5 | | | 9,72 PLN | | K0455.168200 | A | 68,5 | G2 | 15 | 16 | | | 16,09 PLN | | K0455.1201415 | A | 20 | M14X1,5 | 9 | 9 | | | 2,27 PLN | | K0455.1201615 | A | 20 | M16X1,5 | 9 | 10 | | | 2,65 PLN | | K0455.1281815 | A | 28 | M18X1,5 | 10,5 | 10 | | | 2,76 PLN | | K0455.1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 10,5 | 10 | | | 2,98 PLN | | K0455.1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 10,5 | 10 | | | 2,98 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|