Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Korki gwintowane z kołnierzem i sześciokątem zewnętrznym DIN 910
K1131

Korki gwintowane z kołnierzem i sześciokątem zewnętrznym DIN 910

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Ocynkowane.Wskazówka:Korki gwintowane z łbem sześciokątnym są przeznaczone do zamykania otworów o cylindrycznym gwincie wewnętrznym.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1131 Korki gwintowane z kołnierzem i sześciokątem zewnętrznym DIN 910 169 kB

Rysunki

Korki gwintowane z kołnierzem i sześciokątem zewnętrznym DIN 910

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1KLL1SWCADOsp.CenaZamów
K1131.10101014M10X168310 3,37 PLN
K1131.10121517M12X1,5612313 4,40 PLN
K1131.10141519M14X1,5612313 4,55 PLN
K1131.10161521M16X1,5612317 5,69 PLN
K1131.10181523M18X1,5812417 7,25 PLN
K1131.10201525M20X1,5814419 7,87 PLN
K1131.10221527M22X1,5814419 8,96 PLN
K1131.10241529M24X1,5914422 12,68 PLN
K1131.10261531M26X1,51016424 14,75 PLN
K1131.10272032M27X21016424 15,27 PLN
K1131.10301536M30X1,51016424 17,65 PLN
K1131.10332039M33X21116527 21,90 PLN
K1131.10361542M36X1,51116527 33,53 PLN
K1131.10421549M42X1,51216530 41,25 PLN
K1131.10422049M42X21216530 41,25 PLN
K1131.10481555M48X1,51216530 58,64 PLN
K1131.10482055M48X21216530 58,68 PLN
K1131.1001814G1/868310 3,27 PLN
K1131.1001418G1/4612313 4,55 PLN
K1131.1003822G3/8612317 5,38 PLN
K1131.1001226G1/2814419 8,13 PLN
K1131.1003432G3/41016424 14,18 PLN
K1131.1010039G11116527 18,53 PLN
K1131.1011449G1 1/41216530 40,94 PLN
K1131.1011255G1 1/21216530 53,15 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl