- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1130Korki gwintowane z kołnierzem i gniazdem sześciokątnym DIN 908 |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:Ocynkowane.Wskazówka:Korki gwintowane z kołnierzem i gniazdem sześciokątnym są przeznaczone do zamykania otworów o cylindrycznym gwincie wewnętrznym.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D | D1 | K | L | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1130.100810 | 12 | M8x1 | 3 | 8 | 4 | | | 1,35 PLN | | K1130.101010 | 14 | M10X1 | 3 | 8 | 5 | | | 1,45 PLN | | K1130.101215 | 17 | M12X1,5 | 3 | 12 | 6 | | | 2,13 PLN | | K1130.101415 | 19 | M14X1,5 | 3 | 12 | 6 | | | 2,54 PLN | | K1130.101615 | 21 | M16X1,5 | 3 | 12 | 8 | | | 3,06 PLN | | K1130.101815 | 23 | M18X1,5 | 4 | 12 | 8 | | | 3,99 PLN | | K1130.102015 | 25 | M20X1,5 | 4 | 14 | 10 | | | 5,07 PLN | | K1130.102215 | 27 | M22X1,5 | 4 | 14 | 10 | | | 5,96 PLN | | K1130.102415 | 29 | M24X1,5 | 4 | 14 | 12 | | | 6,79 PLN | | K1130.102615 | 31 | M26X1,5 | 4 | 16 | 12 | | | 8,38 PLN | | K1130.102720 | 32 | M27X2 | 4 | 16 | 12 | | | 9,06 PLN | | K1130.103015 | 36 | M30X1,5 | 4 | 16 | 17 | | | 10,20 PLN | | K1130.103320 | 39 | M33X2 | 5 | 16 | 17 | | | 12,58 PLN | | K1130.103615 | 42 | M36X1,5 | 5 | 16 | 19 | | | 17,76 PLN | | K1130.104215 | 49 | M42X1,5 | 5 | 16 | 22 | | | 25,15 PLN | | K1130.104220 | 49 | M42X2 | 5 | 16 | 22 | | | 25,15 PLN | | K1130.104815 | 55 | M48X1,5 | 5 | 16 | 24 | | | 36,90 PLN | | K1130.104820 | 55 | M48X2 | 5 | 16 | 24 | | | 42,39 PLN | | K1130.10018 | 14 | G1/8 | 3 | 8 | 5 | | | 1,40 PLN | | K1130.10014 | 18 | G1/4 | 3 | 12 | 6 | | | 2,44 PLN | | K1130.10038 | 22 | G3/8 | 3 | 12 | 8 | | | 3,47 PLN | | K1130.10012 | 26 | G1/2 | 4 | 14 | 10 | | | 5,23 PLN | | K1130.10034 | 32 | G3/4 | 4 | 16 | 12 | | | 9,00 PLN | | K1130.10100 | 39 | G1 | 5 | 16 | 17 | | | 12,11 PLN | | K1130.10114 | 49 | G1 1/4 | 5 | 16 | 22 | | | 25,00 PLN | | K1130.10112 | 55 | G1 1/2 | 5 | 16 | 24 | | | 41,98 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|