- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0471Króćce wlewowe z koszem |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał, wersja:1. Korpus – stal chromowa.
2. Filtr powietrza – pianka poliuretanowa, dokładność filtracji 40 µm. Przepływ powietrza do 720 l/min.
3. Płaska uszczelka – korek.
4. Kołnierz montażowy ze śrubami ustalającymi, zamknięcie bagnetowe.
5. Płaska uszczelka – korek.
6. Łańcuch – mosiądz, niklowany
7. Sito – stal, ocynkowana.Wskazówka:Króćce wlewowe dostarczane są z uszczelkami i śrubami ustalającymi (M5).
Nieodpowiednie do zbiorników na wodę.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|