Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Wskaźniki poziomu oleju, forma B, z termometrem
K0444_B

Wskaźniki poziomu oleju, forma B, z termometrem

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus stalowy.
Wziernik z termoplastu – poliamid.
Pierścień uszczelniający „O” i uszczelka płaska z gumy (NBR).
Reflektor z aluminium.
Śruba i nakrętka sześciokątna ze stali.
Wersja:Korpus czarny lakierowany.
Wziernik przezroczysty o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odporności na starzenie i odporności termicznej – dla oleju do 100°C, dla wody do 70°C.
Reflektor biały lakierowany, czarna kreska lub skala.
Śruba i nakrętka sześciokątna, ocynkowane.
Wskazówka:Wskaźniki mogą być montowane w sposób pokazany na rysunku lub bezpośrednio w gwintowane otwory w ścianie. Rozstaw otworów = L1 ±0,5.
Nadają się one do zbiorników nie pracujących pod ciśnieniem.
Maksymalna temperatura robocza: 100 °C.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Uszczelka płaska
2) Oring
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0444_B Wskaźniki poziomu oleju, forma B, z termometrem 225 kB

Rysunki

Wskaźniki poziomu oleju, forma B, z termometrem

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaBD1HH1LL1L2L3Liczba
śrub mocujących
Skala termometruCADOsp.CenaZamów
K0444.207610B31M1024,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 81,00 PLN
K0444.207612B31M1224,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 81,00 PLN
K0444.212710B31M1024,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 106,98 PLN
K0444.212712B31M1224,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 106,98 PLN
K0444.225412B34M12331728625420017820 - 100 °C / 50 - 200 °F 206,06 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl