Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Bagnety, forma D, z otworem odpowietrzającym
K0468_D

Bagnety, forma D, z otworem odpowietrzającym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Uchwyt z termoplastu (poliamid).
Bagnet ze stali.
Pierścień uszczelniający z gumy (NBR), 70 w skali Shore'a.
Wersja:Uchwyt czarny.
Bagnet fosforanowany.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Oring
2) Otwór odpowietrzający
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0468_D Bagnety, forma D, z otworem odpowietrzającym 108 kB

Rysunki

Bagnety, forma D, z otworem odpowietrzającym

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaDD1D2D3D4
Ø
LL1S
min.
CADOsp.CenaZamów
K0468.42714D271418134342017 7,62 PLN
K0468.43318D331824145442117,5 8,42 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl