Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
NOVOnox hygienic Tools
K1363

NOVOnox hygienic Tools

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Narzędzia: stal narzędziowa.
Wkładki ochronne: PETP.
Nasadki: AlSi1MgMn.
Wersja:- Nasadki ochronne do kluczy szczękowych 7/8/10/13/16/18 oraz 24
- Wkładki ochronne kluczy oczkowych 7/8/10/13/16/18 oraz 24
- Wkładki ochronne końcówek 7/8/10/13/16/18 oraz 24
- Klucze oczkowe i szczękowe oraz końcówki w wersji specjalnej, do mocowania nakładek ochronnych
- Grzechotka przełączna ½" długość 275 mm
- Grzechotka przełączna ½" długość 199 mm
- Przedłużenia ½" długość 248 mm, 76 mm oraz 45 mm
- Przedłużenie obrotowe ½" długość 46 mm
- Przegub uniwersalny ½" długość 70 mm
- Uchwyt poprzeczny ½" długość 298 mm
Wskazówka:Zestaw narzędzi z mechanizmem napędowym ½" i wkładkami ochronnymi do dociągania i odkręcania połączeń gwintowanych o wrażliwych powierzchniach – patrz artykuły o numerach K1361 oraz K1362.
Oprócz zestawu wkładek i nasadek ochronnych walizka narzędziowa zawiera również odpowiednie narzędzia specjalistyczne. Zestaw można uzupełnić o powszechnie stosowane mechanizmy napędowe i narzędzia pomocnicze.
Pojedyncze elementy są zamocowane w specjalnym tworzywie do kształtowania i zabezpieczone przed wypadnięciem podczas otwierania kufra. Otwarcie kufra możliwe jest na szerokość 180°, dzięki czemu wszystkie narzędzia oraz pozostałe elementy są widoczne. Można w szybki sposób zweryfikować, czy wszystkie wkładki ochronne dostępne są w dostatecznej liczbie lub też czy konieczne jest uzupełnienie.
Zastosowanie:Połączenie śrubowe nakrętek i śrub o wrażliwych powierzchniach stosowanych w obszarach sterylnych. Dodatkowo skutecznie zapobiega się w ten sposób powstaniu korozji stykowej.
Również do innych wrażliwych elementów nieosłoniętych w samochodach i motocyklach, a także branży sanitarnej.
Na zapytanie:Inne rozmiary kluczy, narzędzia i wkładki ochronne do rozmiaru ¼".Uwaga:Aby uniknąć korozji stykowej, narzędzie nie może być stosowane w połączeniu ze śrubami ze zwykłej stali.Cechy szczególne:
Hygienic DESIGN – nowy standardRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1363 NOVOnox hygienic Tools 230 kB

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

NazwaCADOsp.CenaZamów
K1363.1zestaw narzedzi 3 300,00 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl