Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Nasadki ochronne do kluczy oczkowych
K1362_AUFR

Nasadki ochronne do kluczy oczkowych

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:AlSi1MgMnWskazówka:Nasadki przeznaczone są specjalnie do dociągania i odkręcania połączeń śrubowych o wrażliwych powierzchniach. Przy użyciu zwykłego narzędzia już przy pierwszym dociągnięciu polerowanych śrub powierzchnie są na tyle uszkodzone, że powstają puste przestrzenie, a proste i efektywne czyszczenie nie jest już możliwe.
Nasadki gwarantują dociąganie i odkręcanie połączeń śrubowanych z konturem zewnętrznym bez powodowania uszkodzeń. Miękkie aluminium nie pozostawia na wrażliwych powierzchniach żadnych zadrapań ani innych uszkodzeń. Jako że nasadka aluminiowa nałożona jest na twardą stal narzędziową, właściwa siła dociągania/moment dociągania przejmowane są z klucza oczkowego/szczękowego. Przy prawidłowym i umiejętnym stosowaniu nasadki ochronne zachowują trwałość na ok. 1000 cykli wymiany.
Ponadto nasadki pozwalają skutecznie uniknąć ryzyka korozji stykowej na połączeniu śrubowym ze stali nierdzewnej. Dzięki wysuniętym krawędziom możliwe jest prawie całkowite wykluczenie nawet niezamierzonego styku klucza ze śrubą ze stali nierdzewnej. Nasadki ochronne wykonane są ze stopu aluminium EN AW 6082 i odpowiadają normie EN 602 – aluminium in contact with food.
Dzięki specjalnej formie lub przez zastosowanie sprężynującego elementu zatrzaskowego nasadki ochronne są pewnie mocowane w danym uchwycie klucza. Samoczynne wypadnięcie z mocowania jest wykluczone. Zużyte nasadki wymienia się ręcznie.
Na zapytanie:Inne rozmiary.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1362_AUFR Nasadki ochronne do kluczy oczkowych 126 kB

Rysunki

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaWykonanieSWSW2D2T1H1CADOsp.CenaZamów
K1362.11007Wkładka Ochronna-10716,5811 34,01 PLN
K1362.11108Wkładka Ochronna-118189,411,4 34,01 PLN
K1362.11310Wkładka Ochronna-1310211113 35,82 PLN
K1362.11613Wkładka Ochronna-16132512,414,4 36,74 PLN
K1362.11916Wkładka Ochronna-19163014,516,5 39,73 PLN
K1362.12118Wkładka Ochronna-21183214,716,7 40,00 PLN
K1362.12724Wkładka Ochronna-2724411719 44,88 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl