{"product":{"productId":"agid.20902","price":19.1,"name":"Magnesy surowe (magnesy krążkowe) z otworem z NdFeB, forma B"},"currency":"PLN"}
- Elastyczne, łatwo usuwalne, silne elementy mocujące
- Obszary użycia: budowa maszyn, instalacji
- Zakres temperatury: do +80°C
- Montaż: wtłoczenie, przykręcenie lub wklejenie
Opis
Materiał
NdFeB (neodym).
Wersja
Ocynkowane.
Wskazówka
System nieekranowany.
Zakres temperatury
maks. 80 °C.
Montaż
Magnesy można montować przez wciśnięcie, skręcenie lub wklejenie.
Wskazówka dotycząca planu
1) Powierzchnia przylegająca
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.