Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Taśma magnetyczna – liniał inkrementalny, skok biegunowy: 5 mm
K1663

Taśma magnetyczna – liniał inkrementalny skok biegunowy: 5 mm

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Taśma magnetyczna z namagnesowanej taśmy z tworzywa.
Taśma nośna ze stali.
Taśma pokrywająca ze stali szlachetnej.
Wersja:Liniał inkrementalny.
Skok biegunowy 5 mm.
Wskazówka:Prosty montaż, bez konieczności użycia specjalnych narzędzi.
Wymaganą długość taśmy można obliczyć następująco:
droga pomiaru + długość czujnika "L" + (2 x ruch do przodu lub wybieg "B").
L = patrz rysunek stosowanego czujnika.
B = 10 mm (ruch do przodu lub wybieg).
Dane techniczne:- Współczynnik wydłużenia (11 ± 1) x 10-6/K (stal sprężynowa)Zakres temperatury:- Temperatura otoczenia -20…70°C
- Temperatura przechowywania -40…70°C
Montaż:Do montażu służy już zamontowana, dwustronna taśma klejąca; montaż należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi w Informacji dla użytkownika.Na zapytanie:Inne długości od 0,1…100 m, w krokach co 0,1 m.Pamiętaj:Względna wilgotność powietrza 100%. Obroszenie jest dozwolone.Wskazówka dotycząca planu:
1) Taśma pokrywająca A = 0,176 mm
2) Taśma magnetyczna M = 1,0 mm
3) Taśma nośna T = 0,3 mm
4) Taśma klejąca K = 0,1 mm
5) Wymagana długość taśmy = droga pomiaru + L + 2 x B
6) Droga pomiaru
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1663 Taśma magnetyczna – liniał inkrementalny skok biegunowy: 5 mm 166 kB

Rysunki

Taśma magnetyczna – liniał inkrementalny skok biegunowy: 5 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaB1L

Dokładność
mm
CADOsp.CenaZamów
K1663.010X10001010000,1 551,82 PLN
K1663.010X20001020000,1 1 103,52 PLN
K1663.010X30001030000,1 1 655,38 PLN
K1663.010X40001040000,1 2 207,20 PLN
K1663.010X50001050000,1 2 759,00 PLN
K1663.010X60001060000,1 3 310,76 PLN
K1663.010X70001070000,1 3 862,52 PLN
K1663.010X80001080000,1 4 414,33 PLN
K1663.010X90001090000,1 4 966,03 PLN
K1663.010X1000010100000,1 5 517,85 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl