Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Wskaźnik położenia z tworzywa sztucznego, elektroniczne
Interfejs IO-Link, forma A, z wałem pustym
K1657_A

Wskaźnik położenia z tworzywa sztucznego,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa z tworzywa sztucznego.
Wał ze stali nierdzewnej.
Gwint wtyku z mosiądzu.
Przyłącze uziemiające metalowe.
Wersja:Mosiądz niklowany.
1× łącznik wtykowy M8 (kodowany A), 4-pinowy, 1× trzpień.
Wskazówka:Wskaźniki położenia obsługujące standard IO-Link służą do kontrolowania zmian położenia przez co przyczyniają się do wydajnego zredukowania czasów przezbrajania i zwiększenia wydajności maszyn.

Dwuwierszowy wyświetlacz LCD umożliwia wskazywanie zarówno wartości zadanej i wartości rzeczywistej.
Dwie kolejne diody LED dają użytkownikowi sygnały wizualne informujące o tym, czy wartość zadana i rzeczywista są zgodne (diody świecą na zielono), czy też nie (diody świecą na czerwono). Ponadto diody LED informują użytkownika, w jakiem kierunku należy przestawić część roboczą, aby uzyskać żądaną pozycję.

Wskaźniki położenia K1657.1530 oraz K1657.1650 łączy się z częścią roboczą za pomocą wału. System wytrzymałych czujników z próbkowaniem magnetycznym określa położenie części roboczej.

Wskaźniki położenia K1657.1531 oraz K1657.1651 montuje się bezpośrednio na części roboczej. Określanie położenia odbywa się za pomocą czujnika magnetycznego (K1658) i taśmy magnetycznej (K1663). Nadaje się wyłącznie do liniowego pomiaru długości.
Na zapytanie:Świadectwo zgodności.Wyposażenie:Wskaźniki położenia K1657.1530 i K1657.1650:
Tulejka redukcyjna K0412.20**.

Wskaźniki położenia K1657.1531 i K1657.1651:
Czujnik magnetyczny K1658.
Taśma magnetyczna K1663.
Pamiętaj:Wskaźniki położenia można integrować wyłącznie w systemie komunikacyjnym IO-Link.Zakres dostawyWskaźnik położenia.
Instrukcja montażu.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Wspornik momentu obrotowego
2) Wkręt bez łba M3 (2× 120°)
3) Min. wymagane miejsce na wymianę baterii bez demontażu.
4) 2× M5/7 głęb.
5) Obszar styku
6) Przyłącze uziemiające do wtyku płaskiego 6.3 lub końcówki kablowej
7) Wtyk M8 IO-Link (styk trzpieniowy), gwint przyłączeniowy metalowy
8) Czujnik
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1657_A Wskaźnik położenia z tworzywa sztucznego, elektroniczne Interfejs IO-Link, forma A, z wałem pustym 272 kB

Rysunki

Wskaźnik położenia z tworzywa sztucznego, elektroniczne
Interfejs IO-Link, forma A, z wałem pustym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
komponentów
B

DHLStopień ochronyCADOsp.CenaZamów
K1657.1530Astal nierdzewna50,32068,448IP53 2 395,25 PLN
K1657.1650Astal nierdzewna50,32068,448IP65 2 692,24 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl