Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści obrotowe, DIN 98, forma E, aluminium
K0169

Rękojeści obrotowe, DIN 98, forma E, aluminium

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Rękojeść – aluminium. Trzpień – stal.Wersja:Rękojeść polerowana, trzpień ocynkowany i pasywowany na niebiesko.Wskazówka:Rękojeść pasuje do kół ręcznych DIN 950.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0169 Rękojeści obrotowe, DIN 98, forma E, aluminium 93 kB

Rysunki

Rękojeści obrotowe, DIN 98, forma E, aluminium

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

D1D3D4D6L1L2L3L4SWCADOsp.CenaZamów
K0169.061605516M6101449115,553 24,73 PLN
K0169.082006720M813186113664 31,77 PLN
K0169.102508325M101621751386,55 40,00 PLN
K0169.123210532M122026951610,586 53,24 PLN
K0169.163611736M162229106261198 65,30 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl