Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Koła ręczne pełne aluminiowe, forma E, z otworem dokładnym
K1520_E

Koła ręczne pełne aluminiowe, forma E, z otworem dokładnym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Kółko ręczne aluminium.
Osłona piasty z termoplastu, czarna.
Wkręt bez łba ISO 4027 stal klasa trwałości 45 H, czarny.
Wersja:Czarny lub srebrny powlekany proszkowo.Wskazówka:Bicie osiowe i promieniowe wieńca koła ≤ 0,4 mm.Montaż:Osłona piasty dołączona jest jako niezamontowana.
Koła ręczne można mocować osiowo na wale przez połączenie wpustu pasowanego za pomocą śruby z łbem walcowym DIN 6912 i podkładki K0173.
W wersjach z otworem poprzecznym mocowaniem odbywa się za pomocą wkręcanego wkrętu bez łba ISO 4027.
Wyposażenie:K0173 Podkładki.
K1160 Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, z niskim łbem, DIN 6912.
Zakres dostawyAluminiowe kółko ręczne.
Osłona piasty.
Wkręt bez łba ISO 4027 (wersje z otworem poprzecznym).
Wskazówka dotycząca planu:
1) Położenie otworu poprzecznego przestawione o 90° względem rowka wpustowego
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1520_E Koła ręczne pełne aluminiowe, forma E, z otworem dokładnym 979 kB

Rysunki

Koła ręczne pełne aluminiowe, forma E, z otworem dokładnym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
FormaTyp formyD1

D2D3L1L3HCADOsp.CenaZamów
K1520.080101czarnyEz otworem pasowanym801026162916,6 58,37 PLN
K1520.080121czarnyEz otworem pasowanym801226162916,6 58,37 PLN
K1520.100101czarnyEz otworem pasowanym1001028173317,5 66,53 PLN
K1520.100121czarnyEz otworem pasowanym1001228173317,5 66,53 PLN
K1520.125121czarnyEz otworem pasowanym1251231183618,3 78,61 PLN
K1520.125141czarnyEz otworem pasowanym1251431183618,3 78,61 PLN
K1520.080102srebrnyEz otworem pasowanym801026162916,6 58,37 PLN
K1520.080122srebrnyEz otworem pasowanym801226162916,6 58,37 PLN
K1520.100102srebrnyEz otworem pasowanym1001028173317,5 66,53 PLN
K1520.100122srebrnyEz otworem pasowanym1001228173317,5 66,53 PLN
K1520.125122srebrnyEz otworem pasowanym1251231183618,3 78,61 PLN
K1520.125142srebrnyEz otworem pasowanym1251431183618,3 78,61 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl