- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- K1523
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe
- K1524
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym
- K1525
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym
- K0725
Kółka ręczne 2-ramienne z tworzywa sztucznego
- K0725
Kółka ręczne 2-ramienne z tworzywa sztucznego, z rękojeścią obrotową
- K0725
Kółka ręczne 2-ramienne z tworzywa sztucznego, z rękojeścią składaną
- K0162
Koła ręczne 2-ramienne z aluminium, z prostokątnym wieńcem
- K0162
Koła ręczne 2-ramienne z aluminium, z prostokątnym wieńcem
- K0671
Koła ręczne DIN 950 z żeliwa szarego
- K0160
Koła ręczne DIN 950, z aluminium
- K1208
Koła ręczne DIN 950 ze stali nierdzewnej
- K1520
Koła ręczne pełne aluminiowe
- K1521
Koła ręczne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym
- K1522
Koła ręczne pełne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym
- K0161
Koła ręczne pełne, z aluminium
- K0161
Koła ręczne pełne, z aluminium
- K0163
Koła ręczne pełne, podobne do DIN 950, z aluminium
- K1307
Koła ręczne pełne z rękojeścią obrotową
- K0164
Koła ręczne pełne z rękojeścią obrotową
- K0165
Koła ręczne pełne bez rękojeści
- K0256
Koła ręczne
- K0257
Koła ręczne z rękojeścią obrotową
- K0258
Koła ręczne ze składaną rękojeścią cylindryczną
- K0259
Koła ręczne z rękojeścią bezpieczną
- K0184
Pokrętła z występami
- K0262
Kółka radełkowane
- K0275
Kółka delta
- K1661
Koła ręczne z blachy stalowej
- K1875
Koła ręczne z blachy stalowej
- K1876
Koła ręczne z blachy ze stali szlachetnej
- K0726
Rękojeści z gałką kulistą, obrotowe
- K0684
Korbki podobne do DIN 468
- K0685
Korbki proste podobne do DIN 469
- K0727
Korbki aluminiowe
- K0997
Korbki aluminiowe z rękojeścią składaną
- K0996
Korbki aluminiowe z rękojeścią obrotową
- K0998
Korbki aluminiowe z rękojeścią bezpieczną
- K0999
Korbki ze stali nierdzewnej z rękojeścią obrotową
- K0266
Korbki z rękojeścią składaną
- K0659
Korbki z rękojeścią obrotową
- K0268
Korbki z rękojeścią bezpieczną
- K0728
Korbki trójkuliste stalowe
- K0740
Rękojeści cylindryczne obrotowe z gniazdem sześciokątnym
- K0774
Rękojeści cylindryczne obrotowe
- K0775
Rękojeści cylindryczne składane
- K1000
Rękojeści cylindryczne obrotowe stal nierdzewna
- K0263
Rękojeści cylindryczne obrotowe
- K1468
Rękojeści cylindryczne z tworzywa sztucznego, obrotowe
- K1469
Rękojeści cylindryczne z tworzywa sztucznego, składane
- K0265
Rękojeści cylindryczne bezpieczne samopowrotne
- K1470
Rękojeści cylindryczne z tworzywa sztucznego, bezpieczne samopowrotne
- K0166
Rękojeści stałe, DIN 39, forma E, stal
- K1199
Rękojeści stałe, DIN 39, forma E, ze stali nierdzewnej
- K0167
Rękojeści stałe, DIN 39, forma E, aluminium
- K0168
Rękojeści obrotowe DIN 98, forma E, stal
- K1209
Rękojeści obrotowe podobne do DIN 98, Forma E, stal nierdzewna
- K0169
Rękojeści obrotowe podobne do DIN 98, forma E, aluminium
- K1221
Rękojeści stożkowe stałe
- K0170
Rękojeści obrotowe
- K0651
Rękojeści obrotowe owalne
- K0172
Rękojeści stożkowe
- K1207
Przyciski stożkowe
- K1222
Przyciski owalne
- K1201
Rękojeści stożkowe obrotowe
- K1202
Rękojeści stożkowe
- K0173
Podkładki
- K0408
Wskaźniki położenia
- K0409
Wskaźniki położenia
- K0410
Wskaźniki położenia
- K0411
Wskaźniki położenia dowolnie programowalne
- K0771
Wskaźniki położenia dowolnie programowalne
- K1657
Wskaźnik położenia z tworzywa sztucznego elektroniczny Interfejs IO-Link
- K1658
Miniaturowe czujniki magnetyczne, pasywne Interfejs IO-Link
- K1905
Bardzo precyzyjne wskaźniki położenia dokładność wskazania 10 µm, kompaktowa budowa
- K1906
Bardzo precyzyjne wskaźniki położenia dokładność wskazania 10 µm
- K1959
Miniaturowe czujniki magnetyczne pasywne
- K1926
Czujniki z pustym wałem magnetyczny system pomiaru
- K1927
Tulejki redukcyjne
- K1663
Taśma magnetyczna – liniał inkrementalny skok biegunowy: 5 mm
- K0412
Tulejki redukcyjne
- K0413
Płytki pośrednie
- K0414
Płytki montażowe
- K1928
Gałki nastawcze z cyfrowym wskaźnikiem położenia
- K1929
Analogowo-cyfrowe wskaźniki położenia do kół ręcznych
- K1930
Koła ręczne do montażu wskaźników położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0162Koła ręczne 2-ramienne z aluminium, z prostokątnym wieńcem |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Koło – aluminium. Rękojeść – duroplast PF 31 DIN 7708, czarny, ośka – stal, ocynkowana.Wersja:Powlekane proszkowo, czarne. Wieniec toczony. Na zapytanie:Piasty z otworem kwadratowym.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Koła ręczne 2-ramienne z aluminium, z prostokątnym wieńcem, bez rękojeści cylindrycznej |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Wersja 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0162.01080X10 | otwór pasowany | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | | | 46,55 PLN | | K0162.01080X12 | otwór pasowany | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | | | 46,55 PLN | | K0162.01100X10 | otwór pasowany | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | | | 56,27 PLN | | K0162.01100X12 | otwór pasowany | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | | | 56,27 PLN | | K0162.01125X12 | otwór pasowany | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | | | 65,27 PLN | | K0162.01125X14 | otwór pasowany | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | | | 65,27 PLN | | K0162.01160X14 | otwór pasowany | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | | | 83,74 PLN | | K0162.01160X16 | otwór pasowany | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | | | 83,74 PLN | | K0162.01200X18 | otwór pasowany | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | | | 138,90 PLN | | K0162.01200X20 | otwór pasowany | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | | | 138,90 PLN | | K0162.01250X22 | otwór pasowany | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | | | 219,66 PLN | | K0162.01250X26 | otwór pasowany | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | | | 219,66 PLN | | K0162.11080X10 | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | | | 54,45 PLN | | K0162.11080X12 | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | | | 54,45 PLN | | K0162.11100X10 | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | | | 64,16 PLN | | K0162.11100X12 | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | | | 64,16 PLN | | K0162.11125X12 | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | | | 73,62 PLN | | K0162.11125X14 | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | | | 73,62 PLN | | K0162.11160X14 | otwór pasowany z rowkiem | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | | | 92,54 PLN | | K0162.11160X16 | otwór pasowany z rowkiem | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | | | 92,54 PLN | | K0162.11200X18 | otwór pasowany z rowkiem | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | | | 148,71 PLN | | K0162.11200X20 | otwór pasowany z rowkiem | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | | | 148,71 PLN | | K0162.11250X22 | otwór pasowany z rowkiem | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | | | 232,20 PLN | | K0162.11250X26 | otwór pasowany z rowkiem | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | | | 232,20 PLN | |
|
Koła ręczne 2-ramienne z aluminium, z prostokątnym wieńcem, ze stałą rękojeścią cylindryczną |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Wersja 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| stała rękojeść cylindryczna | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0162.21080X10 | otwór pasowany | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 69,12 PLN | | K0162.21080X12 | otwór pasowany | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 69,12 PLN | | K0162.21100X10 | otwór pasowany | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 78,94 PLN | | K0162.21100X12 | otwór pasowany | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 78,94 PLN | | K0162.21125X12 | otwór pasowany | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 92,19 PLN | | K0162.21125X14 | otwór pasowany | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 92,19 PLN | | K0162.21160X14 | otwór pasowany | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 123,11 PLN | | K0162.21160X16 | otwór pasowany | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 123,11 PLN | | K0162.21200X18 | otwór pasowany | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 178,31 PLN | | K0162.21200X20 | otwór pasowany | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 178,31 PLN | | K0162.21250X22 | otwór pasowany | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø28 x M12 x 90 | | | 264,33 PLN | | K0162.21250X26 | otwór pasowany | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø28 x M12 x 90 | | | 264,33 PLN | | K0162.31080X10 | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 77,07 PLN | | K0162.31080X12 | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 77,07 PLN | | K0162.31100X10 | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 86,78 PLN | | K0162.31100X12 | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 86,78 PLN | | K0162.31125X12 | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | ø21 x M8 x 50 | | | 100,69 PLN | | K0162.31125X14 | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | ø21 x M8 x 50 | | | 100,69 PLN | | K0162.31160X14 | otwór pasowany z rowkiem | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 131,97 PLN | | K0162.31160X16 | otwór pasowany z rowkiem | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 131,97 PLN | | K0162.31200X18 | otwór pasowany z rowkiem | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 187,67 PLN | | K0162.31200X20 | otwór pasowany z rowkiem | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 187,67 PLN | | K0162.31250X22 | otwór pasowany z rowkiem | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | ø28 x M12 x 90 | | | 276,68 PLN | | K0162.31250X26 | otwór pasowany z rowkiem | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | ø28 x M12 x 90 | | | 276,68 PLN | |
|
Koła ręczne 2-ramienne z aluminium, z prostokątnym wieńcem, z obrotową rękojeścią cylindryczną |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Wersja 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| obrotowa rękojeść cylindryczna | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0162.41080X10 | otwór pasowany | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 82,63 PLN | | K0162.41080X12 | otwór pasowany | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 82,63 PLN | | K0162.41100X10 | otwór pasowany | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 92,54 PLN | | K0162.41100X12 | otwór pasowany | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 92,54 PLN | | K0162.41125X12 | otwór pasowany | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 107,68 PLN | | K0162.41125X14 | otwór pasowany | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 107,68 PLN | | K0162.41160X14 | otwór pasowany | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 135,16 PLN | | K0162.41160X16 | otwór pasowany | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 135,16 PLN | | K0162.41200X18 | otwór pasowany | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 189,90 PLN | | K0162.41200X20 | otwór pasowany | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 189,90 PLN | | K0162.41250X22 | otwór pasowany | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø31 x M12 x 102 | | | 280,63 PLN | | K0162.41250X26 | otwór pasowany | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø31 x M12 x 102 | | | 280,63 PLN | | K0162.51080X10 | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 90,88 PLN | | K0162.51080X12 | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 90,88 PLN | | K0162.51100X10 | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 100,85 PLN | | K0162.51100X12 | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 100,85 PLN | | K0162.51125X12 | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | ø22 x M8 x 56 | | | 116,38 PLN | | K0162.51125X14 | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | ø22 x M8 x 56 | | | 116,38 PLN | | K0162.51160X14 | otwór pasowany z rowkiem | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 143,86 PLN | | K0162.51160X16 | otwór pasowany z rowkiem | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 143,86 PLN | | K0162.51200X18 | otwór pasowany z rowkiem | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 199,42 PLN | | K0162.51200X20 | otwór pasowany z rowkiem | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 199,42 PLN | | K0162.51250X22 | otwór pasowany z rowkiem | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | ø31 x M12 x 102 | | | 292,78 PLN | | K0162.51250X26 | otwór pasowany z rowkiem | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | ø31 x M12 x 102 | | | 292,78 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|