- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- K0566
Amortyzator gumowy stal lub stal nierdzewna, typ A
- K0567
Amortyzator gumowy typ AT, zwężony
- K0568
Amortyzator gumowy stal lub stal nierdzewna, typ B
- K1321
Amortyzator gumowy stal nierdzewna, typ B
- K0569
Amortyzator gumowy stal lub stal nierdzewna, typ C
- K1320
Amortyzator gumowy stal nierdzewna, typ C
- K0570
Amortyzator gumowy typ CT, zwężony
- K0571
Amortyzator gumowy stal lub stal nierdzewna, typ D
- K1318
Amortyzator gumowy stal nierdzewna, typ D
- K0572
Amortyzator gumowy typ DS, z przyssawką
- K0573
Amortyzator gumowy typ E
- K1319
Amortyzator gumowy stal nierdzewna, typ E
- K1931
Zderzak gumowy Typ TP odbojnik drzwiowy
- K0574
Amortyzatory gumowe paraboliczne
- K0575
Amortyzatory gumowe stożkowe
- K0576
Amortyzatory gumowe kuliste
- K1932
Amortyzatory gumowo-metalowe
- K1933
Amortyzatory gumowe O-kształtne
- K1907
Izolatory z neoprenu, dwuczęściowe
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0575Amortyzatory gumowe stożkowe |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Części metalowe ze stali o klasie wytrzymałości 5.6. Elastomer – kauczuk naturalny, średnia twardość, 55° w skali Shore’a A.Wersja:Stal ocynkowana.Wskazówka:Amortyzatory gumowe charakteryzują się elastycznością oraz skuteczną amortyzacją uderzeń. Amortyzatory gumowe nadają się w szczególności do elastycznego ograniczania przesuwu oraz amortyzowania uderzeń w przypadku ruchomych i nieruchomych maszyn i urządzeń oraz do zastosowania ogólnego jako ograniczniki.Zakres temperatury:-30 °C do +80 °CNa zapytanie:Inne twardości według Shore'a.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|