- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- K0566
Amortyzator gumowy stal lub stal nierdzewna, typ A
- K0567
Amortyzator gumowy typ AT, zwężony
- K0568
Amortyzator gumowy stal lub stal nierdzewna, typ B
- K1321
Amortyzator gumowy stal nierdzewna, typ B
- K0569
Amortyzator gumowy stal lub stal nierdzewna, typ C
- K1320
Amortyzator gumowy stal nierdzewna, typ C
- K0570
Amortyzator gumowy typ CT, zwężony
- K0571
Amortyzator gumowy stal lub stal nierdzewna, typ D
- K1318
Amortyzator gumowy stal nierdzewna, typ D
- K0572
Amortyzator gumowy typ DS, z przyssawką
- K0573
Amortyzator gumowy typ E
- K1319
Amortyzator gumowy stal nierdzewna, typ E
- K0574
Amortyzatory gumowe paraboliczne
- K0575
Amortyzatory gumowe stożkowe
- K0576
Amortyzatory gumowe kuliste
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0572Amortyzator gumowy typ DS, z przyssawką |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Części metalowe ze stali o klasie wytrzymałości 5.6. Elastomer – kauczuk naturalny, średnia twardość, 57° w skali Shore’a A.Wersja:Stal ocynkowana.Wskazówka:Amortyzatory gumowe są stosowane przede wszystkim do łożyskowania agregatów oraz jako ogranicznik uderzeniowy do ograniczania ruchu sprężyny w przypadku masy w ruchu.
Zakres temperatury:-30 °C do +80 °C.Na zapytanie:Inne twardości według Shore'a.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D | H | G | L | Siła sprężyny N/mm | Obciążenie N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0572.01501457 | 15 | 14 | M4 | 13 | 50 | 100 |  | | 3,26 PLN | | K0572.02501857 | 25 | 18,5 | M6 | 18 | 95 | 285 |  | | 3,89 PLN | | K0572.03002857 | 30 | 28,5 | M8 | 23 | 97 | 340 |  | | 4,27 PLN | | K0572.04002857 | 40 | 28 | M8 | 23 | 120 | 480 |  | | 8,40 PLN | | K0572.05002857 | 50 | 28 | M10 | 28 | 220 | 990 |  | | 9,46 PLN | | K0572.07003057 | 70 | 30 | M10 | 28 | 360 | 2160 |  | | 16,51 PLN | | K0572.07503757 | 75 | 37 | M12 | 37 | 390 | 3510 |  | | 21,12 PLN | | K0572.10005057 | 100 | 50 | M16 | 42 | 540 | 8100 |  | | 38,64 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|